Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | in Vorbereitung |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
| B&R ID-Code | 0xE891 |
Display
Schnittstellen
| RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit | |
| Typ | Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic |
| Frequenz | 13,56 MHz |
| Lese-/Schreibreichweite in Luft | ca. 1 bis 3 cm |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
| hygienegerecht | ja |
| Schutzart nach EN 60529 |
IP69K frontseitig IP20 rückseitig (nur mit montiertem Linkmodul oder montierter Systemeinheit) |
| Schutzart nach UL50 | Type 4X indoor use only frontseitig |
Materialnummer:
5AP1125.1044-I00Beschreibung:
- 10,4" TFT color Display, SVGA
- Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit
Weiterführende Informationen:
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V4.0 HW Upgrade (5AP1125.1044-I00) | EXE / 720 KB | |
| V4.1 HW Upgrade (5AP1125.1044-I00) | EXE / 7 MB | |
| V6.0 HW Upgrade (5AP1125.1044-I00) | EXE / 438 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Automation Panel - AP9x3|AP1000 - Einbau - Bestellnummernschlüssel | PDF / 58 KB | |
| Automation Panel 1000 - Hygienedesign Anwenderhandbuch | PDF / 11 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| APx00 EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 47 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 5AP1125.1044-I00 | ZIP / 4 MB |