Allgemeines
Controller
Schnittstellen
Unterstützung
| Software | |
| Automation Studio | ab V6.3 |
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Materialnummer:
5PPC3200.RPL1-000Beschreibung:
PPC3200 Systemeinheit - Intel Core i3 1315URE 1,2 GHz - 6 core
Erforderliches Zubehör
Hauptspeicher
| 5MMDDR.016G-05 | SO-DIMM DDR4, 16384 MByte |
| 5MMDDR.032G-05 | SO-DIMM DDR4, 32768 MByte |
| 5MMDDR.4096-05 | SO-DIMM DDR4, 4096 MByte |
| 5MMDDR.8192-05 | SO-DIMM DDR4, 8192 MByte |
Seitenblenden
| 5ACCFF02.0000-001 | PPC3x00 Seitenblende - Dunkelgrau - Ohne Logo |
Optionales Zubehör
CFexpress-Karten
| 5CFXPR.060G-20 | CFexpress 60 GByte TLC |
| 5CFXPR.120G-20 | CFexpress 120 GByte TLC |
| 5CFXPR.240G-20 | CFexpress 240 GByte TLC |
| 5CFXPR.480G-20 | CFexpress 480 GByte TLC |
| 5CFXPR.960G-20 | CFexpress 960 GByte TLC |
Grafik Optionen
| 5ACCLI02.DPO0-000 | Grafik Option - 1x DisplayPort Transmitter (Version 1.2) - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5ACCLI02.SD40-000 | Grafik Option - 1x SDL4 Transmitter (max. 1920x1080) - Für APC3x00/PPC3x00 |
Interface Optionen
| 5AC901.I232-00 | Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.I485-00 | Schnittstellenkarte - 1x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.ICAN-01 | Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.IETH-00 | Schnittstellenkarte - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.IHDA-00 | Schnittstellenkarte - 1x Audio-Schnittstelle (1x MIC/1x Line In/1x OUT) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.IPLK-00 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.IRDY-00 | Schnittstellenkarte - Ready Relais - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.ISIO-00 | Schnittstellenkarte - System I/O - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5AC901.ISRM-00 | Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5ACCIF02.CANE-000 | Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC3x00/PPC3x00 |
| 5ACCIF02.FPLK-000 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - integrierter 2-fach Hub - Ring Redundanz - Powerlink Managing oder controlled mode - PRC-Funktion - Für APC3x00/PPC3x00 |
| 5ACCIF02.FPLS-000 | Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00 |
| 5ACCIF02.FPSC-000 | Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 1x X2X - Für APC3x00/PPC3x00 |
| 5ACCIF02.ISS0-000 | Schnittstellenkarte - 2x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00 |
| 5ACCIF04.FPLK-000 | Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
Massenspeicher Optionen
| 5ACCMS01.MDT2-000 | Adapterkarte für M.2-Massenspeicher - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100 |
| 5ACCMSM2.0512-000 | 512 GByte M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA |
| 5ACCMSM2.1024-000 | 1 TByte M.2 SSD MLC - Innodisk - SATA |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
| 5AC901.IUPS-00 | USV - Für 4,5 Ah Batterie |
| 5AC901.IUPS-01 | USV - Für 2,2 Ah Batterie |
| Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| V6.3 HW Upgrade (5PPC3200.RPL1-000) | EXE / 746 KB |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade Raptor Lake-U (APC3200/PPC3200) | ZIP / 7 MB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Makro-/Artikeldaten 4.0.2 (5PPC3200.RPL1-000) | EXE / 4 MB |
| Firmware Upgrades | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| xPC3200 Firmware Upgrade (MTCX und SDL4T) | ZIP / 5 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 5PPC3200.RPLx-000 | ZIP / 2 MB |
| Tools / Utilities / Beispiele | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ADI .NET SDK | ZIP / 38 MB | |
| ADI Development Kit | ZIP / 39 MB | |
| HMI Service Center Maintenance | ZIP / 354 KB | |
| HMI Service Center Update Paket | ZIP / 507 MB |
| Treiber | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ADI Treiber Universal | ZIP / 101 MB |