Allgemeines
LEDs Power, Disk, Link, Run
B&R ID-Code 0xEF8A
Kühlung Passiv über Kühlkörper
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 4 Jahre
tauschbar Ja
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Nein
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
Controller
Boot-Loader UEFI BIOS
Prozessor
Typ Intel i5-7300U
Taktfrequenz 2600 MHz
Anzahl der Kerne 2
Architektur 14 nm
Thermal Design Power (TDP) 15 W
Intel Smart Cache 3 MByte
Intel 64 Architecture Ja
Intel Turbo Boost Technology Ja
Intel Hyper-Threading Technology Ja
Intel vPro Technology Ja
Intel Virtualization Technology (VT-x) Ja
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) Ja
Enhanced Intel SpeedStep Technology Ja
Chipsatz Intel Kabylake-U
Trusted Platform Module TPM 2.0
Echtzeituhr
Genauigkeit bei 25 °C: typ. 12 ppm (1 Sekunde) pro Tag
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Speicher
tauschbar Ja
Speichersockel
Anzahl der Speicherkanäle 2
Typ DDR4-SDRAM
Speichergröße max. 32 GByte
max. Speicherbandbreite 34,1 GByte/s
Grafik
Controller Intel HD Graphics 620
Farbtiefe max. 32 Bit
DirectX Support 12
OpenGL Support 4.4
Power Management ACPI 5.0
Schnittstellen
CFast Slot
Anzahl 2
Typ SATA III (SATA 6,0 Gbit/s)
USB
Anzahl 5
Typ 4x USB 3.0
1x USB 2.0 (intern für Technology Guard)
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
SDL/DVI-D Schnittstelle
Ausführung DVI-D
Typ SDL/DVI
Einschübe
Interface Option 3
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25 %, SELV
Nennstrom max. 5,5 A
Einschaltstrom max. 60 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 54 mm
Höhe 173,5 mm
Tiefe 256 mm
Gewicht 1150 g
Materialnummer:
5PPC3100.KBU2-000
Beschreibung:
PPC3100 Systemeinheit - Intel Core i5 7300U 2,6 GHz - Dual Core - Für Automation Panel 923/933/1000
Erforderliches Zubehör
CFast-Karten
5CFAST.016G-00 CFast 16 GByte SLC
5CFAST.032G-00 CFast 32 GByte SLC
5CFAST.032G-10 CFast 32 GByte MLC
5CFAST.064G-10 CFast 64 GByte MLC
5CFAST.128G-10 CFast 128 GByte MLC
5CFAST.2048-00 CFast 2 GByte SLC
5CFAST.256G-10 CFast 256 GByte MLC
5CFAST.4096-00 CFast 4 GByte SLC
5CFAST.8192-00 CFast 8 GByte SLC
Optionales Zubehör
Grafik Optionen
5ACCLI02.DPO0-000 Grafik Option - 1x DisplayPort Transmitter (Version 1.2) - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5ACCLI02.SD40-000 Grafik Option - 1x SDL4 Transmitter (max. 1920x1080) - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCLI02.SDL0-000 Grafik Option - 1x SDL/DVI Transmitter - Für APC3100 / PPC3100
Hauptspeicher
5MMDDR.016G-04 SO-DIMM DDR4, 16384 MByte
5MMDDR.4096-04 SO-DIMM DDR4, 4096 MByte
5MMDDR.8192-04 SO-DIMM DDR4, 8192 MByte
Interface Optionen
5AC901.I232-00 Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.I485-00 Schnittstellenkarte - 1x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ICAN-00 Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC910/PPC900/APC3100/PPC3100
5AC901.ICAN-01 Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IETH-00 Schnittstellenkarte - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IHDA-00 Schnittstellenkarte - 1x Audio-Schnittstelle (1x MIC/1x Line In/1x OUT) - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IPLK-00 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.IRDY-00 Schnittstellenkarte - Ready Relais - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ISIO-00 Schnittstellenkarte - System I/O - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5AC901.ISRM-00 Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - Für APC910/PPC900 - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
5ACCIF02.CANE-000 Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle (SJA1000) - 1x ETH 10/100/1000 - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 2 MByte SRAM - integrierter 2-fach Hub - Ring Redundanz - Powerlink Managing oder controlled mode - PRC-Funktion - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.FPLS-000 Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.FPSC-000 Schnittstellenkarte - 2 MByte SRAM - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 1x X2X - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF02.ISS0-000 Schnittstellenkarte - 2x RS232/RS422/RS485-Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00
5ACCIF04.FPLK-000 Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK Schnittstelle - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
Massenspeicher Optionen
5ACCMS01.MDT2-000 Adapterkarte für M.2-Massenspeicher - Für APC3x00/PPC3x00 - Für APC4100
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC901.IUPS-00 USV - Für 4,5 Ah Batterie
5AC901.IUPS-01 USV - Für 2,2 Ah Batterie
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.3 HW Upgrade (5PPC3100.KBU2-000) EXE / 934 KB
V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU2-000) EXE / 949 KB
BIOS Version (Datum) Download
BIOS Upgrade Kabylake-U (APC3100/PPC3100) ZIP / 5 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
ADI Treiber Anwenderhandbuch PDF / 408 KB
ADI Treiber Anwenderhandbuch (Win10 2016 64-Bit) PDF / 358 KB
B&R Singletouch Treiber Anwenderhandbuch PDF / 427 KB
HMI Service Center Anwenderhandbuch PDF / 605 KB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch (GPOS) PDF / 7 MB
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch PDF / 4 MB
Panel PC 3100 Bestellnummernschlüssel PDF / 80 KB
Panel PC 3100 Einbaugerät Anwenderhandbuch PDF / 32 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
Panel EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 67 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
Automation Panel FW Upgrade (Autom. Panel, SDL3 und SDL4 Konverter) ZIP / 3 MB
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ZIP / 6 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei STEP 5PPC3100.KBUx-000 ZIP / 2 MB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 38 MB
ADI .NET SDK (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 39 MB
ADI Development Kit (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
HMI Service Center Maintenance ZIP / 354 KB
HMI Service Center Update Paket ZIP / 507 MB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber Universal ZIP / 101 MB
ADI Treiber Universal (Win10 2016 64-Bit) ZIP / 4 MB
AHCI und RAID Treiber KBU (Win10 64-Bit) ZIP / 2 MB
AHCI und RAID Treiber KBU + Tools (Win10 64-Bit) ZIP / 15 MB
B&R Singletouch Treiber (Win10, Win11) ZIP / 5 MB
Chipset Treiber KBU (Win10 64-Bit) ZIP / 3 MB
Ethernet Treiber KBU (Win10 64-Bit) EXE / 56 MB
Grafiktreiber KBU (Win10 64-Bit) EXE / 244 MB
Touch Treiber B&R (Win10 64-Bit) ZIP / 10 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo