DWL@DWL10000549324
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | * | 11.07.2025 | 6 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0115_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.15 / 27.05.2025 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.15 NEU README.txt 01.15 NEU STARTUP.nsh 01.12 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.09 MTCXSVC.efi 22.02 NEU BRFSETUPD.efi 19.50 61320_0.fw 04.28 NEU 61321_0.fw 04.28 NEU 61322_0.fw 04.28 NEU 61333_0.fw 04.28 NEU 61334_0.fw 04.28 NEU 61335_0.fw 04.28 NEU 61336_0.fw 04.28 NEU 61337_0.fw 04.28 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.04 60620_0.fp (SDL4T) 01.04 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.04 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: bei Verwendung von PLK IF-Karten im SL2 und CAN IF-Karten im SL1 funktionierte der PLK nicht. - Bugfix: sporadisch und in sehr seltenen Faellen traten in Kombination mit SXGA Displays leichte Bildstoerungen am PPC3100 auf. Der Defaultwert "PLLRange" der DPtoLVDS Bridge wurde angepasst und zusaetzlich kann dieser ab BIOS V1.46 verstellt werden. - Bugfix: bei Verwendung von vier SDL4 Panels (mit SDL4 Converter Box) und einer speziellen kundenspezifischen Panelvariante traten am letzten Panel des SDL4 Converters Probleme auf (z.b. konnte das Backlight dieses Panels nicht verstellt werden). MTCXSVC: - Support der xPC3200 Familie. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.14 | * | 22.04.2024 | 6 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0114_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.14 / 26.03.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.14 NEU README.txt 01.14 NEU STARTUP.nsh 01.12 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.09 MTCXSVC.efi 21.30 NEU BRFSETUPD.efi 19.50 61320_0.fw 04.27 NEU 61321_0.fw 04.27 NEU 61322_0.fw 04.27 NEU 61333_0.fw 04.27 NEU 61334_0.fw 04.27 NEU 61335_0.fw 04.27 NEU 61336_0.fw 04.27 NEU 61337_0.fw 04.27 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.04 60620_0.fp (SDL4T) 01.04 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.04 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen (langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen. Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet werden. - Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display- Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des Grafikmodes oder beim aktivieren/deaktivieren des Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert. MTCXSVC: - Support der APC4100 Familie. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.13 | * | 11.09.2023 | 6 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0113_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.13 / 13.02.2023 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.13 NEU README.txt 01.13 NEU STARTUP.nsh 01.12 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.09 MTCXSVC.efi 19.52 BRFSETUPD.efi 19.50 61320_0.fw 04.26 NEU 61321_0.fw 04.26 NEU 61322_0.fw 04.26 NEU 61333_0.fw 04.26 NEU 61334_0.fw 04.26 NEU 61335_0.fw 04.26 NEU 61336_0.fw 04.26 NEU 61337_0.fw 04.26 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.04 60620_0.fp (SDL4T) 01.04 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.04 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Optimierung des internen Netzteils. - Optimierung SDL Link Timing. - Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme. - Support alternativer/neuer Temperatursensoren. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.12 | * | 15.12.2022 | 6 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0112_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.12 / 07.11.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.12 NEU README.txt 01.12 NEU STARTUP.nsh 01.12 NEU MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.09 MTCXSVC.efi 19.52 BRFSETUPD.efi 19.50 61320_0.fw 04.25 61321_0.fw 04.25 61322_0.fw 04.25 61333_0.fw 04.25 61334_0.fw 04.25 61335_0.fw 04.25 61336_0.fw 04.25 61337_0.fw 04.25 61159_0.fp (SDLT) 00.04 60620_0.fp (SDL4T) 01.04 NEU 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.04 NEU Aenderung(en): 60620_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW: Sporadisch wurde bei einem PowerOn unter ARemb ein RFID-Leser nicht erkannt. Nach einem Warmstart im ARemb konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. Auch unter GPOS Betriebsystemen, wie z.B.: Windows 10 konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. 60620i0.fp (Extended FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW: Sporadisch wurde bei einem PowerOn unter ARemb ein RFID-Leser nicht erkannt. Nach einem Warmstart im ARemb konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. Auch unter GPOS Betriebsystemen, wie z.B.: Windows 10 konnte dieses Verhalten nicht beobachtet werden. INFORMATION: Dieser Upgrade ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. ACHTUNG: Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird! ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11 | * | 15.09.2022 | 6 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0111_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.11 / 18.08.2022 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.11 NEU README.txt 01.11 NEU STARTUP.nsh 01.11 NEU MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.09 MTCXSVC.efi 19.52 NEU BRFSETUPD.efi 19.50 NEU 61320_0.fw 04.25 NEU 61321_0.fw 04.25 NEU 61322_0.fw 04.25 NEU 61333_0.fw 04.25 NEU 61334_0.fw 04.25 NEU 61335_0.fw 04.25 NEU 61336_0.fw 04.25 NEU 61337_0.fw 04.25 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.04 60620_0.fp (SDL4T) 01.02 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.02 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Optimierung des internen Netzteils. MTCXSVC: - Kleinere Optimierungen und Bugfixes. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10 | * | 17.05.2021 | 6 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0110_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ein Extended Upgrade der SDL4T Firmware ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. 4. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ein Downgrade auf eine Version kleiner V01.00 nicht mehr moeglich. 5. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.10 / 08.02.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.10 NEU README.txt 01.10 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.09 MTCXSVC.efi 19.40 61320_0.fw 04.24 61321_0.fw 04.24 61322_0.fw 04.24 61333_0.fw 04.24 61334_0.fw 04.24 61335_0.fw 04.24 61336_0.fw 04.24 61337_0.fw 04.24 61159_0.fp (SDLT) 00.04 60620_0.fp (SDL4T) 01.02 NEU 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.02 NEU Aenderung(en): 60620_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW: Optimierung der USB Kommunikation in Kombination mit USB 3.0 Devices. 60620i0.fp (Extended FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW: Optimierung der USB Kommunikation in Kombination mit USB 3.0 Devices. INFORMATION: Dieser Upgrade ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. ACHTUNG: Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird! ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.09 | * | 17.09.2020 | 6 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0109_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. 3. Ab SDL4T Firmware V01.00 ist ebenfalls die SDL4R Firmware auf mindestens V06.14 und die HDBT Firmware auf mindestens V01.00 der Automation Panels upzudaten. ---------------------------------------------------------------- Version 01.09 / 16.07.2020 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.09 NEU README.txt 01.09 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.09 NEU MTCXSVC.efi 19.40 NEU 61320_0.fw 04.24 61321_0.fw 04.24 61322_0.fw 04.24 61333_0.fw 04.24 61334_0.fw 04.24 61335_0.fw 04.24 61336_0.fw 04.24 61337_0.fw 04.24 61159_0.fp (SDLT) 00.04 60620_0.fp (SDL4T) 01.00 NEU 60620i0.fp (SDL4TExt.) 01.00 NEU Aenderung(en): 60620_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW: Notwendig fuer die Erweiterungen des B&R Hypervisor (USB am Automation Panel) ab AR A4.81. 60620i0.fp (Extended FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW: Notwendig fuer die Erweiterungen des B&R Hypervisor (USB am Automation Panel) ab AR A4.81. INFORMATION: Dieser Upgrade ist nur notwendig, wenn eine SDL4T Firmware kleiner V01.00 installiert ist. ACHTUNG: Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird! MTCXSVC: - Support der Extended Update Funktion des SDL4T (LINKIFILE). - Support der MPC3100 Familie. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.08 | * | 03.08.2020 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0108_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.08 / 04.06.2020 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.08 NEU README.txt 01.08 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 17.90 61320_0.fw 04.24 NEU 61321_0.fw 04.24 NEU 61322_0.fw 04.24 NEU 61333_0.fw 04.24 NEU 61334_0.fw 04.24 NEU 61335_0.fw 04.24 NEU 61336_0.fw 04.24 NEU 61337_0.fw 04.24 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.04 NEU 60620_0.fp (SDL4T) 00.06 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen. Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden. Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen. - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. 61159_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SDL0-000): - Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.07 | * | 20.04.2020 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0107_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.07 / 27.01.2020 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.07 NEU README.txt 01.07 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 17.90 NEU 61320_0.fw 04.22 NEU 61321_0.fw 04.22 NEU 61322_0.fw 04.22 NEU 61333_0.fw 04.22 NEU 61334_0.fw 04.22 NEU 61335_0.fw 04.22 NEU 61336_0.fw 04.22 NEU 61337_0.fw 04.22 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.02 60620_0.fp (SDL4T) 00.06 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert. MTCXSVC: - Support der MPC3100 Familie. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.06 | * | 26.04.2019 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0106_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.06 / 14.03.2019 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.06 NEU README.txt 01.06 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 17.43 61320_0.fw 04.21 NEU 61321_0.fw 04.21 NEU 61322_0.fw 04.21 NEU 61333_0.fw 04.21 NEU 61334_0.fw 04.21 NEU 61335_0.fw 04.21 NEU 61336_0.fw 04.21 NEU 61337_0.fw 04.21 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.02 60620_0.fp (SDL4T) 00.06 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Optimierung der internen Keyboard Synchronisation. - Optimierung des internen Netzteils. - Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation. - Optimierung NMI Synchronisation. - Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.05 | * | 20.11.2018 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0105_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.05 / 05.10.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.05 NEU README.txt 01.05 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 17.43 61320_0.fw 04.20 NEU 61321_0.fw 04.20 NEU 61322_0.fw 04.20 NEU 61333_0.fw 04.20 NEU 61334_0.fw 04.20 NEU 61335_0.fw 04.20 NEU 61336_0.fw 04.20 NEU 61337_0.fw 04.20 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.02 60620_0.fp (SDL4T) 00.06 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Bugfix: serielle COM (FIFO). ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.04 | * | 31.10.2018 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0104_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.04 / 12.07.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.04 NEU README.txt 01.04 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 17.43 NEU 61320_0.fw 04.19 NEU 61321_0.fw 04.19 NEU 61322_0.fw 04.19 NEU 61333_0.fw 04.19 NEU 61334_0.fw 04.19 NEU 61335_0.fw 04.19 NEU 61336_0.fw 04.19 NEU 61337_0.fw 04.19 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.02 60620_0.fp (SDL4T) 00.06 Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert. - Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert. - Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert. MTCXSVC: - Bugfix: HV Option im BIOSSET Mode. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.03 | * | 29.06.2018 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC3100_MTCX_V0103_EFI.zip | |
| Beschreibung |
xPC3100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL4T) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ist eine UPS am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert. ---------------------------------------------------------------- Version 01.03 / 16.05.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.03 NEU README.txt 01.03 NEU STARTUP.nsh 01.00 MTCXxPC3100.nsh 01.00 SDLTxPC3100.nsh 01.00 MTCXSVC.efi 17.42 NEU 61320_0.fw 04.18 NEU 61321_0.fw 04.18 NEU 61322_0.fw 04.18 NEU 61333_0.fw 04.18 NEU 61334_0.fw 04.18 NEU 61335_0.fw 04.18 NEU 61336_0.fw 04.18 NEU 61337_0.fw 04.18 NEU 61159_0.fp (SDLT) 00.02 60620_0.fp (SDL4T) 00.06 NEU Aenderung(en): 61320_0.fw, 61321_0.fw, 61322_0.fw, 61333_0.fw, 61334_0.fw, 61335_0.fw, 61336_0.fw, 61337_0.fw (MTCX Firmware): - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert. - Bugfix - Customer Panel Interface A: Ungenaue bzw. springende Touchbedienung. Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf. 60620_0.fp (FPGA FW f. 5ACCLI02.SD40-000): - Update der HDBASET2 FW. MTCXSVC: - Support der xPC2200 Familie. - Support der SDL4 Konverter. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||