Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T4
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: A (0.7 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV3
KR Ja
ABS Ja
BV EC31B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 0.7 g
EMC: Bridge and open deck
LEDs L1, L2, L3
B&R ID-Code 0xE9BD
Controller
nvSRAM
Größe 512 kByte
Datenerhaltung 20 Jahre
Lese-/Schreib Endurance min. 1.000.000
Remanente Variablen im Power Fail Mode 256 kByte (für z. B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Schnittstellen
POWERLINK
Anzahl 1
Typ Typ 4
Ausführung RJ45, geschirmt
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung 100 Base-TX
Leitungslänge max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
CAN
Abschlusswiderstand
Typ aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung jeweils Off
Anzahl 2
Ausführung 10-polig, male
Übertragungsrate max. 1 MBit/s
X2X
Typ X2X Link Master
Anzahl 1
Ausführung 10-polig, male, galvanisch getrennt
Elektrische Eigenschaften
Leistungsaufnahme 2 W
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb -20 bis 55°C
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Gewicht 25 g
Materialnummer:
5ACCIF01.FPCC-000
Beschreibung:
  • 1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
  • 2x CAN-Bus Master Schnittstellen
  • 1x X2X Link Master Schnittstelle
  • 512 kByte nvSRAM
  • Einbaukompatibel in APC2x00 / PPC2x00

Die Interface Option 5ACCIF01.FPCC-000 verfügt über eine POWERLINK-Schnittstelle, 2 CAN-Bus Master Schnittstellen sowie eine X2X Link Master Schnittstelle. Des Weiteren ist ein 512 kByte nvSRAM verbaut.

Optionales Zubehör
Feldklemmen
0TB1210.3100 Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibrationsschutz durch Schraubflansch
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPCC-000) EXE / 645 KB
V4.1 HW Upgrade (5ACCIF01.FPCC-000) EXE / 905 KB
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPCC-000) EXE / 623 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 2100 Anwenderhandbuch PDF / 28 MB
Automation PC 2200 Anwenderhandbuch PDF / 12 MB
Panel PC 2100 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 44 MB
Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 40 MB
Panel PC 2100 Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 14 MB
Panel PC 2200 (AP5000) Tragarmgeräte Anwenderhandbuch PDF / 29 MB
Panel PC 2200 Einbaugeräte Anwenderhandbuch PDF / 21 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC2100 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDL3T) ZIP / 2 MB
PPC2100 Firmware Upgrade (MTCX) ZIP / 4 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
CCS Type Approval Certificate - Automation PCs, Panel PCs und Panels PDF / 471 KB
DNV Type Approval Certificate - Automation PC 2100 PDF / 218 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo