DWL@DWL10000801913
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.0.0 | * | 29.07.2026 | 623 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF01.FPCC-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPCC-000) Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPCC-000 Version 1.12.0.0: ID: AQAJ-12541 Folgende Änderungen: - Unterstützung für die APC2300/PPC2300 Produktserie ab AS6.5/AR6.7. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(14), 1\59837a0.epl(143) Version1.11.0.0: ID: AQAJ-8053 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur Laufzeit mit mehr als einem Slave. - Vorsorgliche Behebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(14), 1\59837a0.epl(143) Version 1.10.0.0: ID: 769730 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler ist aufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(13), 1\59837a0.epl(143) Version 1.9.2.0: ID: 748550 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 751680 Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfigurationder Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised= on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142) Version 1.9.1.0: ID: 730665 Ab AS V4.7.1 stehen 503,75kB (515840Byte) nvSRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisor zur Verfügung. Für ARemb bleiben die 510,75kB (523008Byte) für remanente Daten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730770 Erweiterungen für APROL. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730815 XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142) Version 1.9.0.0: ID: 722465 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zum Ausfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722470 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723095 Internes Speichermanagementder POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142) Version 1.8.1.0: ID: 695610 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141) Version 1.8.0.0: ID: 672595 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 672600 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141) Version 1.7.0.0: ID: 647670 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647675 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647680 POWERLINK-Manager:Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vom Manager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647685 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200 und des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(140) Version 1.6.0.0: ID: 634855 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(136) Version 1.4.0.0: ID: 622945 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF3 und IF4 (CAN) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF3 and IF4 (CAN) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe und Datenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurde eine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(10), 1\59837a0.epl(136) Version 1.3.0.0: ID: 617500 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617505 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung"Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617510 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617565 Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum ARwin Mit ARwin können ab den Versionen M4.10 bzw. A4.26 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 621555 Firmware korrigiert Bugfix für Legacy PCI Interrupts. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(9), 1\59837a0.epl(136) Version 1.2.0.0: ID: 479805 Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum AR Mit ARemb können ab den Versionen L4.10 bzw. C4.25 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Mit ARwin können weiterhin 128kB RemMem verwendet werden. Eine Erhöhung der remanenten Daten für ARwin ist für eine spätere Version geplant. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129) Version 1.1.0.0: ID: 472860 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 474350 Anhebung des RemMem auf bis zu 256kB Ab AR Version L4.10 bzw. ab AR Version C4.25 können bis zu 256kB remantene Daten konfiguriert werden. Achtung: DiesesUpgrade Bedarf der Mindestversion L4.10 oder C4.25! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129) Version1.0.2.0: ID: 470685 Neue FPGA Version V6 nvSRAM Bugfix fürunaligned Speicherzugriffe. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID:470700 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(128) Version 1.0.1.0: ID: 459245 Zykluszeit X2X Bus angepasst Die minimale Zykluszeit für den X2X Bus beträgt 400µs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128) Version 1.0.0.0: ID: 457415 Unterstützung von 5ACCIF01.FPCC-000 Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.xund Automation Runtime Version J4.10 unterstützt. Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und AutomationRuntime Version A4.25 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11.0.0 | * | 22.10.2024 | 920 KB | EXE | AS6_HW_5ACCIF01.FPCC-000.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5ACCIF01.FPCC-000) Revisionsinformationen 5ACCIF01.FPCC-000 Version 1.11.0.0: ID: AQAJ-8053 Neue FW Version mit folgenden Änderungen: - CanOpen Master versendet keine Telegramme bei Baudratenänderung zur Laufzeit mit mehr als einem Slave. - VorsorglicheBehebung sporadisches Power-Up Problem wegen PCI Reset Pulse. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(14), 1\59837a0.epl(143) Version 1.10.0.0: ID: 769730 POWERLINK Manager Type 3 und 4 Wurde in einem Netzwerk mit POWERLINK Manager Type 3 und 4 ein CN, bei welchem der Parameter NMTCNSoC2PReq gesetzt wurde, betrieben – konnte diese bei Netzwerkstörungen zu dem Fehler „20803 POWERLINK: Ein fataler Fehler istaufgetreten“ führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(13), 1\59837a0.epl(143) Version 1.9.2.0: ID: 748550 Neue IO Datenpunkte HardwareVariant und FirmwareVersion der IF-Optionskarteeingefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 751680 Konfigurierbare Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option Die Modulüberwachung der xPC2100/xPC2200 IF-Option kann nun konfiguriert werden. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der xPC2100/xPC2200 IF-Option bootetder APC/PPC inden Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142) Version 1.9.1.0: ID: 730665 Ab AS V4.7.1 stehen 503,75kB (515840Byte) nvSRAM zur Konfiguration von remanenten Daten im Hypervisor zur Verfügung. Für ARemb bleiben die 510,75kB (523008Byte) für remanente Daten. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730770 Erweiterungen für APROL. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 730815 XML-Header der FW angepasst, keine funktionellen Änderungen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein GeänderteFirmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142) Version 1.9.0.0: ID: 722465 POWERLINK: Operating Mode "Ethernet" Wurde eine POWERLINK Schnittstelle im Operating Mode "Ethernet" betrieben und in diesem Modus mit einem POWERLINK Netzwerk verbunden, so konnte dies zumAusfall der Schnittstelle führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 722470 Erweiterte Diagnose für "minimal input latency" Powerlink-Stationen. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 723095 Internes Speichermanagement der POWERLINK IF optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(12), 1\59837a0.epl(142) Version 1.8.1.0: ID: 695610 Unterstützung für automatische DNA Konfiguration ab AS 4.9.1 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141) Version 1.8.0.0: ID: 672595 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 672600 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(141) Version 1.7.0.0: ID: 647670 POWERLINK: Wurden während des Betriebes neue "Chained station" hinzugefügt,konnte dies zum Ausfall von bereits konfigurierten CN führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647675 Fehlerkorrektur: DNA - Baumtopologien werden nicht immer korrekt hochgefahren. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647680 POWERLINK-Manager: Bei häufigem Ausfall von CN's, welche mit der Option "Chained station" betrieben werden, kann es passieren, dass ausgefallene CNs vomManager nicht mehr angesprochen wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 647685 Vorbereitung zur Unterstützung des Automation PC 2200und des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(140) Version 1.6.0.0: ID: 634855 Bugfix in der FPGA Firmware Die Stabilität der Kommunikation wurde für raue Umgebungen optimiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(11), 1\59837a0.epl(136) Version 1.4.0.0: ID: 622945 Fehlerhafte CAN Nachrichten am IF3 und IF4 (CAN) Bei starker Last am Prozessorinterface kann es zu einer "Race Condition" inder CAN Ansteuerung für IF3 and IF4 (CAN) kommen. Dadurch können sich Registerzugriffe undDatenzugriffe stören. Um diese "Race Condition" zukünftig zu vermeiden, wurdeeine Verriegelung hinzugefügt, welche Datenzugriffe auf die CAN Komponente erst zulässt, wenn die Konfiguration durch Registerzugriffe vollständig beendet ist. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(10), 1\59837a0.epl(136) Version 1.3.0.0: ID: 617500 Firmware hinsichtlich Stabilität optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617505 POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency": Keine Eingangsdaten werden empfangen POWERLINK CNs mit der Konfiguration "Optimization: minimal latency" und "Chained station: on", welche physikalisch nicht im Netzwerk vorhanden sind, können dazu führen, dass von allen CNs mit der Einstellung "Optimization: minimal latency" keine Eingangsdaten empfangen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617510 POWERLINK V2: Im NMT Zustand PRE_OPERATIONAL_1 wurden keine asynchronen Frames versendet Durch ein Timingproblem in der Firmware konnte es passieren, dass während des NMT Zustands PRE_OPERATIONAL_1 keine asynchronen Frames versendet wurden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 617565 Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum ARwin Mit ARwin können ab den Versionen M4.10 bzw. A4.26 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 621555 Firmware korrigiert Bugfix für Legacy PCI Interrupts. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(9), 1\59837a0.epl(136) Version 1.2.0.0: ID: 479805 Überarbeitung der Konfiguration von RemMem Daten in Abhängigkeit zum AR Mit ARemb können ab den Versionen L4.10 bzw. C4.25 bis zu 256kB als remanente Daten verwendet werden. Mit ARwin können weiterhin 128kB RemMem verwendet werden. Eine Erhöhung der remanenten Daten für ARwin ist für eine spätere Version geplant. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129) Version1.1.0.0: ID: 472860 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden vonder POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Problem tritt nur mit AutomationRuntime Versionen < A4.23 auf. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 474350 Anhebung des RemMem auf bis zu 256kB Ab AR Version L4.10 bzw. ab AR Version C4.25 können bis zu 256kB remantene Daten konfiguriert werden. Achtung: Dieses Upgrade Bedarf der Mindestversion L4.10 oder C4.25! Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(129) Version 1.0.2.0: ID: 470685 Neue FPGA Version V6 nvSRAM Bugfix für unaligned Speicherzugriffe. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 470700 X2X Störempfindlichkeit verbessert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(6), 1\59837a0.epl(128) Version 1.0.1.0: ID: 459245 Zykluszeit X2X Bus angepasst Die minimale Zykluszeit für den X2X Bus beträgt 400µs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128) Version 1.0.0.0: ID: 457415 Unterstützung von 5ACCIF01.FPCC-000 Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.1.4.x und Automation Runtime Version J4.10 unterstützt. Die Interface Karte 5ACCIF01.FPCC-000 wird ab Automation Studio Version 4.2.5.x und Automation Runtime Version A4.25 unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\59837_0.pci(4), 1\59837a0.epl(128) |
|||||