Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | in Vorbereitung |
| UL | in Vorbereitung |
Feldklemme
| Anschlussquerschnitt | |
| AWG-Leiter | AWG 26 bis 16 |
| Aderendhülse mit Kunststoffkragen | 0,14 bis 1 mm² |
| eindrähtig | 0,14 bis 1,5 mm² |
| feindrähtig | 0,14 bis 1,5 mm² |
| mit Aderendhülse | 0,14 bis 1,5 mm² |
| Anmerkung | Nenndaten nach UL |
| Anzahl der Pole | 12 (female) |
| Art der Klemmung | PUSH IN Federanschluss |
| Kabelart | Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!) |
| Rastermaß | 3,5 mm |
Einsatzbedingungen
| Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 | Verschmutzungsgrad 2 |
Materialnummer:
0TB1212.2110Beschreibung:
Zubehör Feldklemme, 12-polig (3,5), Federzugklemme 1,5mm²