Allgemeines
Netzanschluss
Temperaturfühleranschluss
| Ausführung | |
| T+, T- | Reihenklemmen |
| Klemmbarer Anschlussquerschnittbereich | |
| Flexible und feindrähtige Leiter | |
| mit Aderendhülse | 0,5 bis 2,5 mm² |
| Approbationsdaten | |
| UL/C-UL-US | 30 bis 12 AWG |
| CSA | 26 bis 12 AWG |
Einsatzbedingungen
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | |
| nominal | 5 bis 40°C |
| maximal | 55°C |
| Lagerung | -25 bis 55°C |
| Transport | -25 bis 70°C |
| Luftfeuchtigkeit | |
| Betrieb | 5 bis 85% |
| Lagerung | 5 bis 95% |
| Transport | max. 95% bei 40°C |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 289 mm |
| Höhe | 412 mm |
| Tiefe | 157 mm |
| Gewicht | 32,7 kg |
Materialnummer:
8BVR0880H000.100-2Beschreibung:
ACOPOSmulti Rückspeisedrossel, 90 A, 480 V, Anschlussklemmen
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 8BVR0880H000.100-2 | PDF / 516 KB |
| E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| ACOPOSmulti EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 81 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP 8BVR0880H000.100-2 | ZIP / 83 KB |