Maximale Antriebsleistung auf minimalem Bauraum

Die neue ACOPOS X Familie bietet Maschinenbauern mehr Möglichkeiten in einem kompakten Format. ACOPOS X2 ermöglicht die nahtlose Steuerung von Kleinspannungs-Schrittmotoren und bürstenlosen Gleichstrommotoren, während ACOPOS X4 mit einer, zwei oder vier Achsen für Servomotoren ausgelegt ist.

Dank integrierter Encoder-Unterstützung, eingebauter STO-Funktionalität und SafeMotion-Unterstützung garantieren beide Module höchste Flexibilität und Sicherheit – ideal für Anwendungen im unteren Leistungsbereich.

Wie alle Standard-X20-Module lassen sich ACOPOS X2 und ACOPOS X4 einfach in das slice-basierte X20-System integrieren. Sie erweitern dessen Vielseitigkeit, da sie unterschiedliche Motor- und Encoder-Typen direkt über dasselbe Modul unterstützen.

ACOPOS X2

Intelligent, sicher und vielseitig

Der ACOPOS X2 steuert bis zu zwei Schrittmotoren, bürstenlose Gleichstrommotoren oder eine Kombination aus beiden – mit einer Gesamtleistung von bis zu 1 kW und in äußerst kompakter Bauform. Das Modul ist intelligent, sicher, vielseitig und eignet sich perfekt für Anwendungen wie die präzise Positionierung von Produkten auf Verpackungs- oder Metallfertigungslinien.

Maximale Synergie mit dem B&R X20-Portfolio

ACOPOS X4

Verfügbar Q3/2027 - Vier Achsen, ein Antriebssystem

ACOPOS X4 kombiniert höchste Präzision mit integrierter SafeMotion-Technologie. Das kompakte Modul kann wahlweise vier 450-W-Motoren mit 8 A oder zwei 900-W-Motoren mit 16 A ansteuern – und reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank um bis zu 30 %.

Finde deine perfekte Lösung

Alle Vorteile auf einen Blick

ACOPOS X2 Vorteile

  • Vollständig integriert in das X20-SPS- und E/A-Portfolio von B&R bietet das Modul maximale Flexibilität bei minimalem Aufwand. Es unterstützt verschiedene Encoder-Typen und kann bei Bedarf auch ohne Encoder betrieben werden.
  • Ein einziges Modul deckt zahlreiche Motortypen und Anwendungen ab – und ermöglicht die Steuerung von bis zu zwei Motoren gleichzeitig.
  • Die integrierte STO-SIL3-Fähigkeit gewährleistet höchste funktionale Sicherheit.
  • Die Closed-Loop-Regelung sorgt für präzise Steuerung bei hoher Leistung und maximaler Genauigkeit.

ACOPOS X4 Vorteile

  • ACOPOS X4 ist vollständig in das X20-SPS- und E/A-Portfolio von B&R integriert.
  • ACOPOS X4 bietet eine verbesserte Präzisionssteuerung sowie integrierte SafeMotion-Technologie.
  • Mit ACOPOS X4 lassen sich bis zu vier Servomotoren über ein einziges Modul ansteuern.
  • Der ACOPOS X4 steuert bis zu vier Servomotoren mit einer Gesamtleistung von bis zu 1 kW über ein einziges Modul. Eine Zykluszeit von 50 μs ermöglicht höchste Reaktionsgeschwindigkeit und Genauigkeit. Das kompakte Design bietet einen Überlastfaktor von bis zu dem Doppelten des Nennstroms und reduziert den Platzbedarf im Schaltschrank um bis zu 30 % bei einer Konfiguration mit acht Motoren.

Für einfache Anwendungen im unteren Leistungsbereich zählen vor allem Einfachheit, Zuverlässigkeit und ein kompakter Aufbau. ACOPOS X2 bietet genau das – und zusätzlich die Flexibilität, wahlweise mit oder ohne Encoder zu arbeiten.

Andreas Hager
Product Manager Control Systems

Mit ACOPOS X4 können Maschinenbauer bis zu vier Motoren über ein einziges OPC UA FX-fähiges Gerät steuern – und gleichzeitig den Platzbedarf der Maschine reduzieren, ohne Kompromisse bei Sicherheit, Leistung oder Funktionalität einzugehen.

Wilfried Guerry
Product Manager Motion

Technische Spezifikationen

ACOPOS X2 und ACOPOS X4 erweitern die Möglichkeiten für Maschinenbauer in einem kompakten Design und ergänzen das bereits vielfältige ACOPOS- und X20-Portfolio von B&R.

Merkmal ACOPOS X2 ACOPOS X4
Motortypen Schrittmotoren & BLDC-Motoren Servomotoren
Anzahl der Achsen Bis zu 2 Bis zu 4
Spannungsniveau 48 V nominal (58 V max.) 48 V nominal (58 V max.)
Ausgangsleistung Bis zu 1 kW Bis zu 1 kW
Encoder-Unterstützung Hall, Inkremental, Absolut (SSI und BiSS-C) Sicherheitsfunktion STO Digital: EnDat 3 / Hiperface DSL / BiSS Line; Analog: LinMot / SinCos / Hiperface Sicherheitsfunktion STO CAT4 / PL e / SIL3, sowie integrierte SafeMotion-Unterstützung
Sicherheitsfunktionen verdrahtete Sicherheitsfunktion STO verdrahtete Sicherheitsfunktion STO CAT3 / PL e / SIL3, sowie integrierte SafeMotion-Unterstützung
Feldbus Bereit für die nächste Feldbus-Generation (OPC UA FX / X2X+); Abwärtskompatibel (POWERLINK / X2X) Bereit für die nächste Feldbus-Generation (OPC UA FX / X2X+); Abwärtskompatibel (POWERLINK / X2X)

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo