|
8ECR0001.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 1 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0002.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 2 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0003.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 3 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0004.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 4 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0005.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 5 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0007.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 7 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0008.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 8 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0010.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 10 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0011.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 11 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0012.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 12 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0015.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 15 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0016.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 16 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0020.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 20 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0025.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 25 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|
|
8ECR0040.1121C-0
|
ACOPOS P3 Resolverkabel, Länge 40 m, 3x 2x AWG 24 (19x 0,127), Signalstecker Serie 615 12-polig female, Stecker Mini I/O 8-polig male, schleppkettentauglich
|
|