Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Donglehalter Ja
Kühlung Passiv über Kühlkörper und optional unterstützend durch ein aktives Lüfter Kit
LEDs Power, HDD, Link 1, Link 2
B&R ID-Code 0xB2C3
Batterie
Typ Renata 950 mAh
Lebensdauer 2½ Jahre
tauschbar Ja, hinter der orangen Fronttüre zugänglich
Ausführung Lithium Ionen
Power-Taster Ja
Reset-Taster Ja
Summer Ja
Zulassungen
CE Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Controller
Boot-Loader BIOS
Echtzeituhr
batteriegepuffert Ja
Power Fail Logik
Controller MTCX
Pufferzeit 10 ms
Grafik
Controller abhängig vom verwendeten CPU Board
SRAM
Größe 512 kByte
batteriegepuffert Ja
Remanente Variablen im Power Fail Mode 192 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS Hilfe)
Schnittstellen
COM1
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
COM2
Typ RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung DSUB-Buchse, 9-polig, male
UART 16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate 115 kBit/s
CompactFlash Slot 1
Anzahl 1
Typ Typ I
CompactFlash Slot 2
Anzahl 1
Typ Typ I
USB
Anzahl 5
Typ USB 2.0
Ausführung Typ A
Übertragungsrate Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit je Anschluss max. 500 mA bzw. 1 A
Ethernet
Anzahl 2
Ausführung geschirmter RJ45 Port
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
max. Baudrate 1 GBit/s
Panel/Monitor-Schnittstelle
Ausführung DVI-I Buchse
Typ SDL/DVI/Monitor
CAN
Anmerkung optional
Audio
Typ AC97 Sound
Eingänge Mikrofon, Line In
Ausgänge Line Out
Add-on Schnittstellensteckplatz
Anzahl 1
Einschübe
PCI / PCIe Slots
Anzahl 2 PCI und 1PCIe Slot
Slide-in Laufwerke 1
Slide-in compact Laufwerke 1
Automation Panel Link Slot Ja
Add-on USV Steckplatz Ja
Einschub für Lüfter Kit Ja
Elektrische Eigenschaften
Nennspannung 24 VDC ±25%, SELV
Nennstrom 6 A
Einschaltstrom typ. 7 A, max. 50 A für < 300 µs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2 II
Galvanische Trennung Ja
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung -20 bis 60°C
Transport -20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb komponentenabhängig
Lagerung komponentenabhängig
Transport komponentenabhängig
Vibration
Betrieb (dauerhaft) 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g
Betrieb (gelegentlich) 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g
Lagerung 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Transport 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g
Schock
Betrieb 15 g, 11 ms
Lagerung 30 g, 15 ms
Transport 30 g, 15 ms
Meereshöhe
Betrieb max. 3000 m (komponentenabhängig)
Mechanische Eigenschaften
Gehäuse
Material verzinktes Blech, Kunststoff
Frontabdeckung eingefärbter oranger Kunststoff (ähnlich Pantone 144CV)
Lackierung hellgrau (ähnlich Pantone 427CV), dunkelgrau (ähnlich Pantone 432CV)
Abmessungen
Breite 140,8 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-00 und 5AC801.HS00-02
156,5 mm mit Kühlkörper 5AC801.HS00-01
Höhe 270 mm
Tiefe 254,6 mm
Gewicht ca. 3200 g (komponentenabhängig)
Materialnummer:
5PC810.SX03-00
Beschreibung:
  • Steckplatz für eine Buseinheit mit 2 PCI und 1 PCIe Slot
  • SRAM 512 kByte onboard
  • Einschub für 1 Slide-in compact Laufwerk und 1 Slide-in Laufwerk
  • Automation Panel Link Slot zum Anschluss von Automation Panels über SDL
APC810 Systemeinheit 3 Slots (PCI Ex- press, PCI, abhängig vom Bus); 1 Slot für Automation Panel Link Transmitter; 1 Slide-in compact und 1 Slide-in Steckplatz; Smart Display Link/DVI/Monitor, 2x RS232, 5x USB 2.0, 2x ETH 10/100/1000, AC97 Sound, 24 VDC (Schraubklemme 0TB103.9 oder Federzugklemme 0TB103.91 gesondert bestellen)
Erforderliches Zubehör
Buseinheiten
5PC810.BX03-00 APC810 Bus, 2 PCI, 1 PCI Express (x4)
CPU Boards
5PC800.B945-05 Intel Atom N270 CPU Board, 1,6 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-10 Intel Core Duo L2400 CPU Board, 1,66 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-11 Intel Core2 Duo L7400 CPU Board, 1,5 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-12 Intel Core2 Duo U7500 CPU Board, 1,06 GHz, Dual-Core, 533 MHz FSB, 2 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-13 Intel Celeron M 423 CPU Board, 1,06 GHz, Single-Core, 533 MHz FSB, 1 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-14 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.BM45-00 Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
5PC800.BM45-01 Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
Hauptspeicher für GM45 CPU Boards
5MMDDR.2048-02 SO-DIMM DDR3 RAM 2048 MByte PC3-8500
5MMDDR.4096-02 SO-DIMM DDR3 RAM 4096 MByte PC3-8500
Kühlkörper
5AC801.HS00-00 APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessoren L2400, L7400, U7500 und Celeron M 423.
5AC801.HS00-01 APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.
5AC801.HS00-02 APC810 Kühlkörper für CPU Board mit Atom Prozessor N270.
Undefined
5MMDDR.0512-01 SO-DIMM DDR2 RAM 512 MByte PC2-5300
5MMDDR.1024-01 SO-DIMM DDR2 RAM 1024 MByte PC2-5300
5MMDDR.2048-01 SO-DIMM DDR2 RAM 2048 MByte PC2-5300
Zubehör
0TB103.9 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Schraubklemme 3,31 mm²
0TB103.91 Stecker 24 VDC - 3-polig; female - Federzugklemme 3,31 mm²
Optionales Zubehör
Automation Panel Link Steckkarten
5AC801.RDYR-00 Ready Relais für APC810
5AC801.SDL0-00 Smart Display Link/DVI-D Transmitter
Laufwerke
5AC801.ADAS-00 SATA Hard Disk Adapter zum Betrieb einer Slide-in compact Hard Disk in einem Slide-in Slot.
5AC801.DVDS-00 DVD-ROM SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.DVRS-00 DVD-R/RW DVD+R/RW SATA Laufwerk, Slide-in.
5AC801.HDDI-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDI-04 500 GByte SATA Hard Disk, Slide-in compact; 24/7 Hard Disk. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.HDDS-00 40 GByte SATA Hard Disk, Slide-in; 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk.
5AC801.SSDI-03 60 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-04 128 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5AC801.SSDI-05 256 GByte SATA SSD (MLC), Slide-in compact.
5ACPCI.RAIC-06 PCI RAID System 2x 500 GByte - SATA
Lüfter Kit
5PC810.FA03-00 APC810 Lüfterkit für Systemeinheit 5PC810.SX03-00.
Serialadapter
5AC600.485I-00 RS232/422/485 Interface; zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
5AC600.CANI-00 CAN Interface; Zum Einbau in einen APC620, APC810 oder PPC700.
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
5AC600.UPSI-00 USV Modul für APC620, APC810, PPC800; für Systemeinheiten 5PC600.SX01-00 (ab Rev. H0), 5PC600.SX02-00 (ab Rev. G0), 5PC600.SX02-01 (ab Rev. H0), 5PC600.SX05-00 (ab Rev. F0), 5PC600.SX05-01 (ab Rev. F0), 5PC600.SF03-00 (ab Rev. A0), 5PC810.SX*. 5PC820.1505-00, 5PC820.1906-00. Kabel (5CAUPS.0005-00 bzw. 5CAUPS.0030-00) und Batterieeinheit (5AC600.UPSB-00) sind separat zu bestellen.
Zubehör
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.7 HW Upgrade (5PC810.SX03-00) EXE / 391 KB
V3.0 HW Upgrade (5PC810.SX03-00) EXE / 393 KB
V4.0 HW Upgrade (5PC810.SX03-00) EXE / 724 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
Industrie PCs Benchmark Anwenderhandbuch PDF / 8 MB
Industrie PCs Benchmark Automation Runtime Anwenderhandbuch PDF / 3 MB
SRAM Treiber Anwenderhandbuch (WinCE 6.0) PDF / 207 KB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 90 MB
Firmware Upgrades Version (Datum) Download
APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV) ZIP / 706 KB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP 5PC810.SX03-00 ZIP / 5 MB
Abmessungen, Bohrschablone 5PC810.SX03-00 PDF / 552 KB
Tools / Utilities / Beispiele Version (Datum) Download
ADI .NET SDK ZIP / 2 MB
ADI Development Kit ZIP / 4 MB
HMI Diagnose Programm (WES7, Win7, Win8.1, Win10) ZIP / 2 MB
HMI Diagnose Programm (WinCE) ZIP / 352 KB
Treiber Version (Datum) Download
ADI Treiber APC810/PPC800 (Win7 64-Bit) ZIP / 2 MB
ADI Treiber APC810/PPC800 (WinXP, Win7 32-Bit) ZIP / 2 MB
Audio Treiber AC97 945GME (Win7 32/64-Bit) ZIP / 30 MB
Audio Treiber AC97 945GME (WinXP/XPe) EXE / 18 MB
Chipsatz Treiber 945GME (WinXP/XPe) EXE / 3 MB
Chipsatz Treiber 945GME/GM45 (WinXP, Win7 32/64-Bit) EXE / 3 MB
Ethernet Treiber 945GME ETH1 (Win7 32/64-Bit) ZIP / 6 MB
Ethernet Treiber 945GME ETH2 (Win7 32-Bit) EXE / 30 MB
Ethernet Treiber 945GME ETH2 (Win7 64-Bit) EXE / 34 MB
Ethernet Treiber GM45 ETH1/ETH2 (Win7 32-Bit) EXE / 29 MB
Ethernet Treiber GM45 ETH1/ETH2 (Win7 64-Bit) EXE / 31 MB
Ethernet Treiber Intel 82573L/82574 ETH2 (WinXP/XPe) EXE / 19 MB
Ethernet Treiber Intel 82573L/82574/82567 GM45 ETH1/ETH2 (DOS) EXE / 526 KB
Ethernet Treiber Intel 82573L/82574/82567 GM45 ETH1/ETH2 (WinXP/XPe) EXE / 29 MB
Ethernet Treiber Realtek RTL8111B/C ETH1 (WinXP/XPe) ZIP / 5 MB
Grafiktreiber 945GME (Win7 32-Bit) EXE / 23 MB
Grafiktreiber 945GME (Win7 64-Bit) EXE / 23 MB
Grafiktreiber 945GME (WinXP/XPe) EXE / 17 MB
Grafiktreiber GM45 (Win7 32-Bit) EXE / 38 MB
Grafiktreiber GM45 (Win7 64-Bit) EXE / 40 MB
Grafiktreiber GM45 (WinXP/XPe) EXE / 13 MB
SRAM Treiber (WinCE 6.0) ZIP / 6 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo