5AC801.HS00-01

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
geeignet für CPU Boards 5PC800.B945-04 / -14
5PC800.BM45-00
5PC800.BM45-01
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 228,7 mm
Höhe 218 mm
Tiefe 28 mm
Material Aluminium, schwarz lackiert mit Kupfer Heat Pipes
Gewicht ca. 2000 g
Materialnummer:
5AC801.HS00-01
Beschreibung:
APC810 Kühlkörper für CPU Boards mit Dual Core Prozessor T7400, T9400 und P8400.
Erforderliches Zubehör
CPU Boards
5PC800.BM45-01 Intel Core2 Duo P8400 CPU Board, 2,26 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
5PC800.BM45-00 Intel Core2 Duo T9400 CPU Board, 2,53 GHz, Dual-Core, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache; Chipsatz GM45; 2 Sockel für SO-DIMM DDR3 Module
5PC800.B945-14 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111C.
5PC800.B945-04 Intel Core2 Duo T7400 CPU Board, 2,16 GHz, Dual-Core, 667 MHz FSB, 4 MByte L2 Cache; Chipsatz 945GME; 2 Sockel für SO-DIMM DDR2 Module (max. Ausbau in Summe 3 GByte), Realtek Ethernet Controller RTL8111B.
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo