5AC600.CANI-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Schnittstellen
CAN
Abschlusswiderstand
Typ aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
Defaulteinstellung deaktiviert
Anzahl 1
Controller Bosch CC770 (kompatibel zum Intel 82527 CAN Controller)
Ausführung DSUB-Buchse, 9-polig, male
Materialnummer:
5AC600.CANI-00
Beschreibung:

Das Add-on CAN Interface ist mit einem Intel 82527 CAN Controller ausgerüstet, welcher der CAN Spezifikation 2.0 Part A/B entspricht. Der CAN-Controller kann einen NMI (Non Maskable Interrupt) auslösen.

Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
AS 2.6 Upgrade 5AC600.CANI-00 EXE / 391 KB
AS 3.0 Upgrade 5AC600.CANI-00 EXE / 376 KB
V4.0 HW Upgrade (5AC600.CANI-00) EXE / 331 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Automation PC 620 Anwenderhandbuch PDF / 16 MB
Automation PC 810 Anwenderhandbuch PDF / 27 MB
Automation PC 810 mit GM45 CPU Board Anwenderhandbuch PDF / 31 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
APC EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 99 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo