Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
5C5601.11Beschreibung:
Provit 5600 Controller Systemeinheit Für Intel Celeron und Pentium III Prozessoren, 2 MB Videospeicher, Chipset Intel 82440 BX, 3 DIMM Steck- plätze, 2 serielle, 1 parallele Schnitt- stelle. Anschlüsse für FPD, Monitor, PS/2 AT-Tastatur, PS/2 Maus, USB, ext. FDD und Ethernet 10/100 (Twisted Pair). Ohne Prozessor.
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
| 0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
| 5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
| 5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
Undefined
| 5A5001.17 | Hard Disk 30 GB 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Manual zum Einsatz der Hard Disk. |
| 5A5001.18 | Hard Disk 30 GB / CompactFlash Slot 24/7 Hard Disk mit erweitertem Temperaturbereich. Hinweis: Beachten Sie das Provit 5000 Manual zum Einsatz der Harddisk. |
| 5A5002.02 | Dual Silicon Disk Adapter CompactFlash Mit 2 Slots zum Betrieb von Compact Flash in IPC5000, IPC5600, IPC5000C, IPC5600C |
| 5A5002.03 | Silicon Disk Adapter CompactFlash Mit 1 Slot zum Betrieb von Compact Flash in IPC5000, IPC5000C, IPC5600, IPC5600C |
| 5C5002.14 | Intel Celeron Prozessor 566/66 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x. |
| 5C5002.15 | Intel Pentium III Prozessor 600/100 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x. |
| 5C5002.16 | Intel Pentium III Prozessor 850/100 Für Systemeinheiten 5C5001.1x, 5C5601.1x, 5C5001.2x, 5C5601.2x, 5C5001.3x, 5C5601.3x und 5C5001.4x. |
| 5C5600.03 | Provit 5600 Controller Buseinheit 5 Steckplätze (1 half size ISA, 1 full size ISA, 1 full size ISA/PCI, 2 full size PCI). Spannungsversorgung 115/230 V AC. Für Systemeinheiten 5C5601.xx. |
| 5C5600.04 | Provit 5600 Controller Buseinheit 5 Steckplätze (1 half size ISA, 1 full size ISA, 1 full size ISA/PCI, 2 full size PCI). Spannungsversorgung 24 V DC. Für Systemeinheiten 5C5601.xx. |
| 9A0004.11 | DIMM Modul 64 MB PC100 CL2 |
| 9A0004.12 | DIMM Modul 128 MB PC100 CL2 |
| 9A0004.14 | DIMM Modul 256 MB PC100 CL2 |
Optionales Zubehör
Batterien
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
Undefined
| 5A2001.05 | Externes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Frontblende schwarz |
| 5A5600.01 | Provit 5600 Controller FDD Für Systemeinheiten 5C5601.xx |
| 5A5600.02 | Provit 5600 Controller FDD und CD-ROM Für die Systemeinheiten 5C5601.xx |
| 5A5600.03 | Provit 5600 Panel FDD Für Displayeinheiten 5D5600.01, 5D5600.02, 5D5600.03, 5D5601.01, 5D5601.02, 5D5601.03. |
| 5A5600.05 | Provit 5600 Controller FDD und DVD-ROM Für Systemeinheiten 5C5601.xx |
| 5A5600.07 | Provit 5600 Controller FDD und CD-RW Für Systemeinheiten 5C5601.xx |
Zubehör
| 5SWHMI.0000-00 | HMI Drivers & Utilities DVD |
| BIOS | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| BIOS Upgrade IPC5000C/5600C | ZIP / 436 KB |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Provit 5000 Anwenderhandbuch | PDF / 34 MB |