|
7NC161.7
|
2003 Encodermodul, Eingangsfrequenz 100 kHz, inkremental oder absolut, 32 Bit, Geberversorgung 5 VDC oder 24 VDC, Anpassungsmodul
|
|
7IF361.70-1
|
2003 Schnittstellenmodul, 1 RS485 Schnittstelle, potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Übertragungsprotokoll: Profibus DP, Anpassungsmodul
|
|
7IF321.7
|
2003 Schnittstellenmodul, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Anpassungsmodul
|
|
7IF311.7
|
2003 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, Anpassungsmodul
|
|
7DO138.70
|
2003 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, kurzschlussfest, thermischer Überlastschutz, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7DO135.70
|
2003 Digitales Ausgangsmodul, 4 FET-Ausgänge 12 bis 24 VDC, 0,1 A, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7DI140.70
|
2003 Digitales Eingangsmodul, 10 Eingänge 24 VDC, Sink, 2 Eingänge für Ereigniszählerbetrieb oder für richtungsabhängige Positionserfassung nutzbar, Eingangsfrequenz 50 kHz, 4 Eingänge als High Speed Eingänge nutzbar (z. B. Torzeit-, Frequenzmessung - nur an der CPU Schnittstelle), Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7DI138.70
|
2003 Digitales Eingangsmodul, 10 Eingänge 24 VDC, Sink, 2 Eingänge für Ereigniszählerbetrieb nutzbar, Eingangsfrequenz 20 kHz, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7DI135.70
|
2003 Digitales Eingangsmodul, 4 Eingänge 24 VDC, Sink, Inkrementalgeberbetrieb: 50 kHz, Ereigniszählerbetrieb: 100 kHz, 1 Komparator-Ausgang 24 VDC, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AT664.70
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, Thermoelemente, -270 bis +1372 °C, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AT352.70
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 2 Eingänge, PT100 (3-Leiteranschluss), -200 bis +850 °C, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AT324.70
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Temperatur Eingänge (2-Leiteranschluss), KTY10 -50 bis +150 °C, KTY84 -40 bis +300 °C, PT100 -200 bis +850 °C, PT1000 -200 bis +850 °C, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AO352.70
|
2003 Analoges Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 12 Bit, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AM351.70
|
2003 Analoges Mischmodul, 1 Eingang, ±10 V, 16 Bit, 1 Ausgang, ±10 V, 16 Bit, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AI774.70
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, 0 bis 20 mA, 12 Bit, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AI354.70
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, ±10 V, 12 Bit + Vz., Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AI351.70
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 1 Eingang, ±10 V oder 0 bis 20 mA 12 Bit + Vz., Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
|
|
7AI294.7
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 4 Eingänge, Potentiometer-Wegaufnehmer, 13 Bit, Anpassungsmodul
|
|
7AI261.7
|
2003 Analoges Eingangsmodul, 1 DMS Eingang, 24 Bit Wandlerauflösung, Anpassungsmodul
|
|
4IF370.7
|
Power Panel Schnittstellenmodul 1 CAN Schnittstelle potentialgetrennt, netzwerkfähig Anpassungsmodul
|
|
4EX101.00
|
Power Panel Erweiterung für PP41 1 Einschubsteckplatz für steckbare Schnittstellenmodule
|
|
3IF681.96
|
2005 Schnittstellenmodul 1 RS232 Schnittstelle 1 ETHERNET Schnittstelle, ausgeführt als 10BASE-T Twisted Pair RJ45-Buchse
|
|
3IF681.95
|
2005 Schnittstellenmodul 1 RS232 Schnittstelle 1 ETHERNET Schnittstelle, ausgeführt als 10BASE2 CHEAPERNET BNC-Buchse
|
|
3IF672.9
|
2005 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 2 CAN Schnittstellen, CAN: potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Einschub für CPU und Schnittstellenmodule
|
|
3IF671.9
|
2005 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, 1 CAN Schnittstelle, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Einschub für CPU und Schnittstellenmodule
|
|
3IF661.9
|
2005 Schnittstellenmodul, 1 RS485 Schnittstelle, potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Übertragungsprotokoll: Profibus DP, Einschub für CPU und Schnittstellenmodule
|
|
3IF622.9
|
2005 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle, 2 RS485/RS422 Schnittstellen, potenzialgetrennt, netzwerkfähig, Einschub für CPU und Schnittstellenmodule
|
|
3IF621.9
|
2005 Schnittstellenmodul, 1 RS485/RS422 Schnittstelle, 1 CAN Schnittstelle, beide potenzialgetrennt und netzwerkfähig, Einschub für CPU und Schnittstellenmodule
|
|
3IF613.9
|
2005 Schnittstellenmodul, 3 RS232 Schnittstellen, Einschub für CPU und Schnittstellenmodule
|