Allgemeines
Zulassungen | |
CE | Ja |
UKCA | Ja |
HazLoc |
cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD |
EAC | Ja |
Materialnummer:
7DO138.70Beschreibung:
2003 Digitales Ausgangsmodul, 8 Ausgänge 24 VDC, 0,5 A, kurzschlussfest, thermischer Überlastschutz, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Datenblatt 7DO138.70 | PDF / 434 KB |