7DI140.70

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
Materialnummer:
7DI140.70
Beschreibung:
2003 Digitales Eingangsmodul, 10 Eingänge 24 VDC, Sink, 2 Eingänge für Ereigniszählerbetrieb oder für richtungsabhängige Positionserfassung nutzbar, Eingangsfrequenz 50 kHz, 4 Eingänge als High Speed Eingänge nutzbar (z. B. Torzeit-, Frequenzmessung - nur an der CPU Schnittstelle), Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7DI140.70 PDF / 613 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo