Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
HazLoc cULus HazLoc E180196
Industrial Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD
EAC Ja
Materialnummer:
7AO352.70
Beschreibung:
2003 Analoges Ausgangsmodul, 2 Ausgänge, ±10 V oder 0 bis 20 mA, 12 Bit, Anpassungsmodul, Feldklemme 1x TB712 gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
Feldklemmen
7TB712.9 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Schraubklemme 1,5 mm²
7TB712.91 Zubehör Feldklemme, 12-polig, Federzugklemme 1,5 mm²
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 7AO352.70 PDF / 272 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo