Allgemeines
Batterie | |
Typ | Renata 950 mAh |
Lebensdauer | 2 Jahre |
tauschbar | Ja, rückseitig über Handgriff |
Ausführung | Lithium Ionen |
Zulassungen | |
CE | Ja |
UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Controller
Display
Typ | TFT Farbe |
Diagonale | 8,4" (213,4 mm) |
Farben | 256 |
Auflösung | VGA, 640 x 480 Bildpunkte |
Kontrast | 250:1 |
Blickwinkel | |
horizontal | Richtung R / Richtung L = 55° |
vertikal | Richtung U = 55° / Richtung D = 40° |
Hintergrundbeleuchtung | |
Helligkeit | 120 cd/m² |
Half Brightness Time | 50.000 h |
Filterglas | |
Transmissionsgrad | - |
Entspiegelung | - |
Touch Screen | |
Typ | AMT |
Technologie | analog, resistiv |
Controller | Hampshire, seriell, 12 Bit |
Transmissionsgrad | bis zu 78% |
Schnittstellen
Tasten
Elektrische Eigenschaften
Einsatzbedingungen
Fallhöhe | 1 m auf Industrieboden |
Flammwidrigkeit | UL94V-0 |
Schutzart nach EN 60529 | IP54 staub- und spritzwassergeschützt (nur mit Handgriff 4MPHDL.0000-00) |
Umgebungsbedingungen
Temperatur | |
Betrieb | 0 bis 45°C |
Lagerung | -20 bis 70°C |
Transport | -20 bis 70°C |
Vibration | |
Betrieb (dauerhaft) | 2 bis 9 Hz: 1,75 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 0,5 g |
Betrieb (gelegentlich) | 2 bis 9 Hz: 3,5 mm Amplitude / 9 bis 200 Hz: 1 g |
Lagerung | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Transport | 2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude / 8 bis 200 Hz: 2 g / 200 bis 500 Hz: 4 g |
Schock | |
Betrieb | 15 g, 11 ms |
Lagerung | 30 g, 15 ms |
Transport | 30 g, 15 ms |
Meereshöhe | |
Betrieb | max. 2000 m |
Mechanische Eigenschaften
Materialnummer:
4MP281.0843-13Beschreibung:
Mobile Panel MP281 Bedienteil; 8,4" VGA color TFT Display mit Touch Screen (resistiv); 19 Systemtasten; Schlüsseltaster und Not-Aus. 64 MByte SDRAM; 256 kByte SRAM; CompactFlash Slot (Typ I); ETH 10/100; CAN; USB 1.1; Batterie; 24 VDC. Handgriff und Kabel gesondert bestellen.
Erforderliches Zubehör
Anschlusskabel
5CAMPH.0018-10 | MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 1,8 m. |
5CAMPH.0050-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 5 m. |
5CAMPH.0050-10 | MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 5 m. |
5CAMPH.0070-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 7 m |
5CAMPH.0100-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 10 m. |
5CAMPH.0100-10 | MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 10 m. |
5CAMPH.0150-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 15 m. |
5CAMPH.0150-10 | MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 15 m. |
5CAMPH.0200-00 | Mobile Panel Anschlusskabel, 20 m. |
5CAMPH.0200-10 | MP100/200 Anschlusskabel mit Push Pull Rundstecker für das Schaltschrankkabel, 20 m. |
Handgriff
4MPHDL.0000-00 | Mobile Panel Handgriff; mit integriertem 3-stufigen Zustimm- ungstaster. |
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-00 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Crossover, 2 m. |
5CAMPC.0020-01 | Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Straight Through, 2 m. |
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
CompactFlash-Karten
5CFCRD.0064-03 | CompactFlash 64 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0128-03 | CompactFlash 128 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0256-03 | CompactFlash 256 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.0512-03 | CompactFlash 512 MByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.1024-03 | CompactFlash 1 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.2048-03 | CompactFlash 2 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.4096-03 | CompactFlash 4 GByte Western Digital (SLC) |
5CFCRD.8192-03 | CompactFlash 8 GByte Western Digital (SLC) |
USB Zubehör
5MMUSB.2048-01 | USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R |
Zubehör
4MPBRA.0000-00 | MP100/200 Wandhalter. |
4MPBYP.0000-00 | Mobile Panel Brückenstecker Lock Pull für Schaltschrankkabel 5CAMPC.0020-00, 5CAMPC.0020-01. |
5AC900.1100-00 | Touch Screen Bedienstift, 5 Stk. |
Automation Studio HW Upgrades | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
AS 2.6 Upgrade 4MP281.0843-13 | EXE / 430 KB | |
AS 3.0 Upgrade 4MP281.0843-13 | EXE / 429 KB | |
V4.1 HW Upgrade (4MP281.0843-13) | EXE / 522 KB |
Dokumentation | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Abmessungen pdf 4MP281.0843-13 | PDF / 1 MB | |
Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch | PDF / 14 MB |
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
Panel EPLAN P8 ab V2.4 | EXE / 67 MB |
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
---|---|---|
3D Datei DXF/STEP 4MP181.0843-03, 4MP281.0843-13, 5MP181.0843-07 | ZIP / 9 MB |