5CAMPH.0050-00

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
Kabelaufbau
Typ Hybridkabel, 33 adrig
Versorgungsleiter
Material verzinnte Kupferlitzen
Außenmantel
Material silikon- und halogenfrei, flammwidriger PUR Außenmantel
Farbe ähnlich RAL 7012
Kabelelemente
Befehlsgeräte Direkte Verbindung der Befehlsgeräte mit dem Überwachungsgerät (6 Adern)
CAN 2 Paare mit Schirmung (5 Adern)
Netzwerk Twisted Pair Kabel für Ethernet (10/100 MBit/s) (4 Adern, RJ45 Stecker)
Seriell 3 Adern
Versorgung Versorgungsspannung +24 VDC und Erdung (3 Adern)
Zustimmungstaster Direkte Verbindung des Zustimmungstasters mit dem Überwachungsgerät (6 Adern)
Steckverbindung
Typ Tuellengehäuse mit Stifteinsatz
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung max. 30 VDC
Leiterwiderstand ≤ 30 Ω/km
Einsatzbedingungen
Schirmdämpfung nach IEC 60096-1 Amendement 2
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1 sowie VW1 / FT1 nach C-UL
Öl- und Hydrolysebeständigkeit gemäß VDE 0282-10
Umgebungsbedingungen
Temperatur
bewegt -5 bis 60°C
ruhend -20 bis 80°C
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Länge 5 m ±0,1 m
Durchmesser 10 mm
Biegeradius min. 60 mm
Gewicht 153 g/m
Zugbelastbarkeit max. 140 N
Materialnummer:
5CAMPH.0050-00
Beschreibung:

Das Anschlusskabel stellt die elektrische und mechanische Verbindung zwischen Schaltschrank und Gerät her. Es beinhaltet Leitungen für Netzwerk (Ethernet 10/100 MBit/s), für die Versorgung 24 VDC, Befehlsgeräte, Zustimmungstaster, serielle Übertragung und CAN.

Erforderliches Zubehör
Schaltschrankkabel
5CAMPC.0020-00 Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Crossover, 2 m.
5CAMPC.0020-01 Mobile Panel Schaltschrankkabel Ethernet Straight Through, 2 m.
Dokumentation Version (Datum) Download
Mobile Panel 100/200 Anwenderhandbuch PDF / 14 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo