Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
3CP340.60-1Beschreibung:
2005 Zentraleinheit, x86 233 Intel kompatibel, 16 MB DRAM, 512 kB SRAM, tauschbarer Anwendersp.: Compact Flash, 1 Einschubsteckplatz für aPCI-Module, 1 USB Schnittstelle, 1 RS232 Schnittstelle, 1 Ethernet Schnittstelle 100 Base-T, Programmspeicher gesondert bestellen!
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
| 0CFCRD.8192E.02 | CompactFlash 8 GB extended Temp. |
| 0CFCRD.4096E.02 | CompactFlash 4096 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.2048E.02 | CompactFlash 2048 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.1024E.02 | CompactFlash 1024 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.0512E.02 | CompactFlash 512 MByte extended Temp. |
| 0CFCRD.016GE.02 | CompactFlash 16 GB extended Temp. |
Undefined
| 5CFCRD.2048-02 | CompactFlash 2 GB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.1024-02 | CompactFlash 1 GB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.0512-02 | CompactFlash 512 MB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.0256-02 | CompactFlash 256 MB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.0128-02 | CompactFlash 128 MB ATA/IDE SanDisk |
| 5CFCRD.0064-02 | CompactFlash 64 MB ATA/IDE SanDisk |
Optionales Zubehör
Batterien
| 4A0006.00-000 | Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle |
| 0AC201.91 | Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 3CP340.60-1 | PDF / 2 MB |