Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

Allgemeines
Datenverlässlichkeit <1 nichtbehebbarer Fehler in 10<sup>14</sup>Bit Lesezugriffen <BR/> <1 fehlerhafte Korrektur in 10<sup>20</sup>Bit Lesezugriffen
MTBF > 3.000.000 Stunden (bei 25°C)
Wartung keine
Zulassungen
CE Ja
Endurance
Lösch- / Schreibzyklen
typisch > 2.000.000
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 70°C
Lagerung -25 bis 85°C
Transport -25 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 8 bis 95%
Lagerung 8 bis 95%
Transport 8 bis 95%
Vibration
Betrieb max. 30 g
Lagerung max. 30 g
Transport max. 30 g
Schock
Betrieb max. 3000 g
Lagerung max. 3000 g
Transport max. 3000 g
Meereshöhe
Betrieb 24.000 m
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 42,8 ±0,10 mm
Länge 36,4 ±0,15 mm
Höhe 3,3 mm ±0,10 mm
Gewicht 11,4 g
Materialnummer:
5CFCRD.0128-02
Beschreibung:
CompactFlash 128 MB ATA/IDE SanDisk

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo