3CP340.60-1

General information
Certifications
CE
UL
Número de material:
3CP340.60-1
Descripción:
2005 CPU, x86 233 Intel compatible, 16 MB DRAM, 512 kB SRAM, removable appl. memory: Compact Flash, 1 plug in slot for aPCI-modules, 1 USB interface, 1 RS232 interface, 1 Ethernet interface 100 Base-T, Order application memory separately!
Accesorios obligatorios
CompactFlash cards
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MB extended temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MB extended temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MB extended temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MB extended temp.
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended temp.
Undefined
5CFCRD.2048-02 CompactFlash 2 GB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.1024-02 CompactFlash 1 GB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.0512-02 CompactFlash 512 MB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.0256-02 CompactFlash 256 MB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.0128-02 CompactFlash 128 MB ATA/IDE SanDisk
5CFCRD.0064-02 CompactFlash 64 MB ATA/IDE SanDisk
Accesorios opcionales
Batteries
4A0006.00-000 Lithium battery, 3 V / 950 mAh, button cell
0AC201.91 Lithium batteries 4 pcs., 3 V / 950 mAh button cell
Documentación Versión (fecha) Descargar
Datasheet 3CP340.60-1 PDF / 2 MB

Seleccione país e idioma

B&R Logo