Die Erweiterung der ACOPOS 6D Serie 3 und die Einführung der Serie 4 eröffnen beispiellose Freiheiten bei der Gestaltung adaptiver, flexibler Layouts und schaffen damit neue Möglichkeiten für maximale Produktivität. Basierend auf der fortschrittlichsten Planar-Softwareplattform ist das System einfach einzurichten und zu bedienen und liefert gleichzeitig unvergleichliche Leistung und Flexibilität. Diese Weiterentwicklungen steigern die Leistungsfähigkeiten des revolutionären ACOPOS 6D-Transportsystems von B&R, das auf magnetischer Levitation basiert und eine berührungslose Bewegung der Shuttles in sechs Freiheitsgraden ermöglicht.
ACOPOS 6D Serie 3 – Erweiterung der schmalen Segmente
Die ACOPOS 6D Serie 3 ist für kompakte Maschinenlayouts optimiert und bietet eine hohe Wiederholgenauigkeit bei minimalem Platzbedarf – ideal für Anwendungen mit eng gruppierten Shuttles. Die Serie 3 wurde nun erweitert, um eine Ein-Motor-Konfiguration für die X- als auch die Y-Ausrichtung zu ermöglichen. Für Maschinenbauer und Endanwender bedeutet das mehr Flexibilität im Layoutdesign durch Kombinationen aus quadratischen und schmalen Segmenten.
Die Serie 3 kann zudem als dritte Spur innerhalb einer Konfiguration verwendet werden. In der Praxis bedeutet dies, dass ein Kunde bei einem 300-mm-Shuttle mit 8 kg Nutzlast bis zu 25 % der Kosten für die Motorsegmente einsparen kann, da nur drei schmale/quadratische Motorsegmente erforderlich sind. Dies erleichtert zusätzlich kompakte Layouts.
ACOPOS 6D Serie 4
Die ACOPOS 6D Serie 4 basiert auf der modernsten planaren Softwareplattform und ist für höhere Shuttle-Nutzlasten (1,8–40 kg) ausgelegt. Durch ihre größeren Segmente eignet sie sich für größere Layouts, da weniger Segmente erforderlich sind, um denselben Bereich abzudecken. Außerdem sind weniger Verkabelung und weniger Engineering-Zeit erforderlich, was zu Kosteneinsparungen für den Kunden führt. Die sechs Freiheitsgrade (6DoF) bieten nahezu unbegrenzte Flexibilität für Designer, um neue Layoutmöglichkeiten zu erschließen und Objekte ohne Einschränkungen in beliebiger Richtung, Ausrichtung und Bewegung zu transportieren.
ACOPOS 6D – eine neue Dimension des intelligenten Transports
Die innovative Magnetschwebetechnologie sorgt für berührungs- und geräuschlose Bewegung, ohne Verschleiß an Komponenten oder Oberflächen. Dadurch ist keinerlei Wartung erforderlich. Installation, Konfiguration und Programmierung sind unkompliziert, da keine speziellen Werkzeuge oder Messgeräte erforderlich sind. Die vollständige Integration in das B&R-Ökosystem ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Das modular aufgebaute System kann problemlos erweitert oder angepasst werden, wenn sich Kundenanforderungen ändern. Es verfügt über skalierbare Nutzlasten und Hot-Swap-fähige Shuttles an allen Positionen.
Mit hoher Positionsgenauigkeit und einer maximalen Geschwindigkeit von 3 m/s eröffnet das System eine neue Ära der Produktivität, ohne Kompromisse bei der Präzision einzugehen.

The ACOPOS 6D package combines the most comprehensive software ecosystem with the widest range of hardware in planar technology, making it the ideal solution for machine builders looking to implement future-proof, modular and highly dynamic production processes.