Tragarmpanels für jeden Einsatzfall
Modularität setzen. Die rundum geschlossenen Automation Panel 5000 stehen in zahlreichen Varianten zur Verfügung und entsprechen Schutzart IP 65. Die B&R Automation Panels können wahlweise mit Tragarmabgang [...] Rundum geschlossen, flexibel, modular: B&R präsentiert Automation Panel 5000 Auf der SPS IPC Drives stellt B&R eine neue Generation tragarmbasierter Bediengeräte vor, die Maßstäbe in Sachen Flexibilität [...] individuell ergänzt werden. Quad-Core-Leistung im Tragarm Die Multitouch-Widescreen-Panels der Serie Automation Panel 5000 sind mit Diagonalen von 15,6" bis 24" und Auflösungen von HD-Ready bis Full-HD verfügbar