Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
Einsatzbedingungen
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2 Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften
Front
Dekorfolie
Farbe heller Hintergrund ähnlich Pantone 427CV
Abmessungen
Breite 196 mm
Höhe 80 mm
Tiefe 8 mm
Materialnummer:
5A5003.03
Beschreibung:

Diese Frontklappe kann optional an der Vorderseite des USB Media Drive Laufwerks (Best.Nr. 5MD900.USB2-00, 5MD900.USB2-01 bzw. 5MD900.USB2-02) zum Schutz der Schnittstellen montiert werden.

Dokumentation Version (Datum) Download
Provit 5000 Anwenderhandbuch PDF / 34 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo