X20CP1583

Kurzbeschreibung
Schnittstellen 1x RS232, 1x Ethernet, 1x POWERLINK (V1/V2), 2x USB, 1x X2X Link
Systemmodul Steuerung
Allgemeines
B&R ID-Code 0xD45B
Kühlung Lüfterlos
Statusanzeigen CPU-Funktion, Ethernet, POWERLINK, CompactFlash, Batterie
Diagnose
Batterie Ja, per Status-LED und SW-Status
CPU-Funktion Ja, per Status-LED
CompactFlash Ja, per Status-LED
Ethernet Ja, per Status-LED
POWERLINK Ja, per Status-LED
Temperatur Ja, per SW-Register
Unterstützung
Controller-Redundanz Nein
Storage Health Data Support Ja
ACOPOS fähig Ja
Visual Components fähig Ja
Leistungsaufnahme ohne Schnittstellenmodul und ohne USB 8,2 W
Leistungsaufnahme für X2X Link Versorgung 1,42 W
Leistungsaufnahme
I/O-intern 0,6 W
Zusätzliche Verlustleistung durch Aktoren (ohmsch) [W] -
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) Evaluierung läuft
ATEX Zone 2, II 3G Ex nA nC IIA T5 Gc
IP20, Ta (siehe X20 Anwenderhandbuch)
FTZÚ 09 ATEX 0083X
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
HazLoc cCSAus 244665
Process Control Equipment
for Hazardous Locations
Class I, Division 2, Groups ABCD, T5
DNV Temperature: B (0 to 55 °C)
Humidity: B (up to 100%)
Vibration: B (4 g)
EMC: B (bridge and open deck)
CCS Ja
LR ENV1
KR Ja
ABS Ja
BV EC33B
Temperature: 5 - 55 °C
Vibration: 4 g
EMC: Bridge and open deck
CPU und X2X Link Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Eingangsstrom max. 1,5 A
Sicherung Integriert, nicht tauschbar
Verpolungsschutz Ja
Ausgang X2X Link Versorgung
Ausgangsnennleistung 7 W
Parallelschaltung Ja
Redundanzbetrieb Ja
Eingang I/O-Versorgung
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
Sicherung Erforderliche Vorsicherung max. T 10 A
Ausgang I/O-Versorgung
Ausgangsnennspannung 24 VDC
Zulässige Kontaktbelastung 10 A
Versorgung - Allgemeines
Statusanzeigen Überlast, Betriebszustand, Modulstatus, Datenübertragung RS232
Diagnose
Datenübertragung RS232 Ja, per Status-LED
Modul Run/Error Ja, per Status-LED und SW-Status
Überlast Ja, per Status-LED und SW-Status
Potenzialtrennung
I/O-Einspeisung - I/O-Versorgung Nein
CPU/X2X Link Einspeisung - CPU/X2X Link Versorgung Ja
Controller
CompactFlash Slot 1
Echtzeituhr Nullspannungssicher, Auflösung 1 s, -10 bis 10 ppm Genauigkeit bei 25°C
Floating Point Unit (FPU) Ja
Prozessor
Typ ATOM E620T
Taktfrequenz 333 MHz
L1 Cache
Datencode 24 kByte
Programmcode 32 kByte
L2 Cache -
Integrierter I/O-Prozessor Bearbeitet I/O-Datenpunkte im Hintergrund
Modulare Schnittstellensteckplätze 1
Remanente Variablen max. 64 kByte
Kürzeste Taskklassen-Zykluszeit 800 µs
Typische Befehlszykluszeit 0,01 µs
Datenpufferung
Batterieüberwachung Ja
Lithiumbatterie min. 2 Jahre bei 23°C Umgebungstemperatur
Standardspeicher
Arbeitsspeicher 128 MByte DDR2-SDRAM
User RAM 1 MByte SRAM
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung Kontaktierung über 12-polige Feldklemme X20TB12
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Signal Ethernet
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 10/100/1000 MBit/s
Übertragung
Physik 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Halbduplex Ja
Vollduplex Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF3
Feldbus POWERLINK (V1/V2) Managing oder Controlled Node
Typ Typ 4
Ausführung 1x RJ45 geschirmt
Leitungslänge max. 100 m zwischen 2 Stationen (Segmentlänge)
Übertragungsrate 100 MBit/s
Übertragung
Physik 100BASE-TX
Halbduplex Ja
Vollduplex POWERLINK-Modus: Nein / Ethernet-Modus: Ja
Autonegotiation Ja
Auto-MDI/MDIX Ja
Schnittstelle IF4
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF5
Typ USB 1.1/2.0
Ausführung Typ A
max. Ausgangsstrom 0,5 A
Schnittstelle IF6
Feldbus X2X Link Master
Elektrische Eigenschaften
Potenzialtrennung Ethernet (IF2), POWERLINK (IF3) und X2X (IF6) zueinander, zu weiteren Schnittstellen und zur SPS getrennt
Einsatzbedingungen
Einbaulage
waagrecht Ja
senkrecht Ja
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel)
0 bis 2000 m Keine Einschränkung
>2000 m Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb
waagrechte Einbaulage -25 bis 60°C
senkrechte Einbaulage -25 bis 50°C
Derating Siehe Abschnitt "Derating"
Lagerung -40 bis 85°C
Transport -40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Lagerung 5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Anmerkung Programmspeicher (CompactFlash) gesondert bestellen
Pufferbatterie ist im Lieferumfang enthalten
X20 Abschlussplatte rechts ist im Lieferumfang enthalten
X20 Feldklemme 12-fach ist im Lieferumfang enthalten
Abdeckungen für Schnittstellenmodulsteckplätze sind im Lieferumfang enthalten
Abmessungen
Breite 150 mm
Höhe 99 mm
Tiefe 85 mm
Gewicht 400 g
Materialnummer:
X20CP1583
Beschreibung:
  • Intel ATOM 333 MHz kompatibel mit zusätzlichem I/O-Prozessor
  • Ethernet, POWERLINK mit Poll Response Chaining und USB on board
  • 1 Steckplatz für modulare Schnittstellenerweiterung
  • CompactFlash als wechselbarer Programmspeicher
  • 128 MByte DDR2-SDRAM Arbeitsspeicher
  • Lüfterlos

Der Einstieg in die Baureihe der auf Atom basierenden X20 Steuerungen erfolgt mit dem Modell X20CP1583. Bereits die kleinste Steuerung verfügt über einen Arbeitsspeicher von 128 MByte DDR2-SDRAM. Bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis verfügt sie über die gleiche Ausstattung wie alle leistungsfähigeren Steuerungen.

In der Basisausstattung enthalten sind USB, Ethernet, POWERLINK und wechselbare CompactFlash. Die Standard-Ethernet-Schnittstelle ist Gigabit-fähig. Für noch mehr Echtzeitnetzwerkperformance unterstützt die on board POWERLINK Schnittstelle den Poll Response Chaining Modus (PRC).

Die Steuerung verfügt über einen frei nutzbaren Steckplatz für X20 Kommunikationsmodule. Durch den Einsatz beliebiger Kommunikationsmodule lassen sich flexibel verschiedene Bus- und Netzwerksysteme in das X20 System integrieren.

Im Lieferumfang enthalten
Abschlussplatte
X20AC0SR1 X20 Abschlussplatte, rechts
Batterien
4A0006.00-000 Lithiumbatterie, 3 V / 950 mAh, Knopfzelle
Feldklemmen
X20TB12 X20 Feldklemme, 12-polig, 24 VDC codiert
Erforderliches Zubehör
CompactFlash-Karten
0CFCRD.016GE.02 CompactFlash 16 GB extended Temp.
0CFCRD.0512E.02 CompactFlash 512 MByte extended Temp.
0CFCRD.1024E.02 CompactFlash 1024 MByte extended Temp.
0CFCRD.2048E.02 CompactFlash 2048 MByte extended Temp.
0CFCRD.4096E.02 CompactFlash 4096 MByte extended Temp.
0CFCRD.8192E.02 CompactFlash 8 GB extended Temp.
Optionales Zubehör
Batterien
0AC201.91 Lithiumbatterien 4 Stück, 3 V / 950 mAh Knopfzelle
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V3.0 HW Upgrade (X20CP1583) EXE / 2 MB
V4.0 HW Upgrade (X20CP1583) EXE / 3 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt X20(c)CPx58x PDF / 3 MB
Redundanz für Steuerungssysteme PDF / 9 MB
X20 Beipackzettel ATEX/CSA PDF / 2 MB
X20 System Anwenderhandbuch PDF / 49 MB
E-CAD (Elektro- oder EPLAN Vorlagen) Version (Datum) Download
X20 EPLAN P8 ab V2.4 EXE / 160 MB
M-CAD (Mechan.- Vorlagen) Version (Datum) Download
3D Datei DXF/STEP X20 CPU Module X20CP1x8x ZIP / 7 MB
3D File DXF/STEP X20 Elektronikmodul ZIP / 10 KB
3D File STEP X20 I/O-Scheibe ZIP / 872 KB
Abmessungen PDF X20 Elektronikmodul PDF / 3 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
2226379 CSA Certificate of Compliance X20 X67 PDF / 366 KB
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series PDF / 454 KB
BV Type Approval Certificate - X20 PDF / 556 KB
CCS Type Approval Certificate - X20 PDF / 285 KB
E115267 UL Certificate of Compliance X20 PDF / 2 MB
EU Data Act - X20 PLC - Connected Product Information Notice PDF / 91 KB
EU Konformitätserklärung ATEX X20 PDF / 218 KB
EU Konformitätserklärung PLC X20 PDF / 169 KB
FTZU 09 ATEX 0083X PDF / 771 KB
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) PDF / 320 KB
Lloyds Register (nur X20) PDF / 884 KB
RINA Type Approval Certificate - X20 / Power Panel T30 PDF / 1 MB
TAA00000BJ DNV Type Approval Certificate X20 PDF / 191 KB
UK Declaration PLC X20 PDF / 151 KB
X20, X67 KC-Zertifikate PDF / 6 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo