Kurzbeschreibung
| Kamera | Vision Smart Sensor |
Allgemeines
| Systemvoraussetzungen | |
| Automation Studio | ab 4.7.2 |
| Automation Runtime | ab C4.7.2 |
| mapp Technologiepaket |
ab mapp Vision 5.10: Dual-Core, S-Mount, 1,3 MP Sensor ab mapp Vision 5.13: Quad-Core, C-Mount, 3,5 MP und 5,3 MP Sensor |
| Hardwaremodul-Upgrade | ab Version 1.0.0.0 |
| Kühlung | Passiv |
| Statusanzeigen | Modulstatus, Error, Link1, Link2 |
| Diagnose | Ja, per Status LED und Software |
| Potenzialtrennung | Nein |
| Unterspannungserkennung | Ja |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Zulassung | CE, UL |
Modulversorgung
Controller
| Prozessor | |
| Taktfrequenz | 800 MHz |
| L1 Cache | |
| Datencode | 32 kByte (pro Kern) |
| Programmcode | 32 kByte (pro Kern) |
| Flash | Boot NOR-Flash; 4 MByte; SPI |
| Standardspeicher | |
| Arbeitsspeicher | DDR3; 1 GByte; 64 Bit; 800 MT/s; 400 MHz |
| Anwenderspeicher | |
| Typ | eMMC NAND-Flash; 2 GByte; 8 Bit; ≤40 MBit/s |
| Bildvorverarbeitung | |
| Bildspeicher | Zur Sicherung von 10 Bildern |
Schnittstellen
Digitale Eingänge
| Anzahl | 1 |
| Anschlussbezeichnung | X1 |
| Ausführung | M12, 5 polig, A kodiert |
| Eingangscharakteristik nach EN 61131-2 | Typ 1 |
| Eingangsspannung | 24 VDC (-15% / +20%) |
| Eingangsstrom bei 24 VDC | typ. 3,9 mA |
| Eingangsbeschaltung | Sink / Source |
| Eingangswiderstand |
|
| Eingangsverzögerung | 150 µs |
| Schaltschwellen | |
| Low | <5 VDC |
| High | >15 VDC |
| Potenzialtrennung | Ja |
Digitale Ausgänge
Einsatzbedingungen
| Einbaulage | |
| waagrecht | Ja |
| senkrecht | Ja |
| liegend | Ja |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 bis 2000 m | Keine Einschränkung |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5°C pro 100 m |
| maximal | 5000 m |
| Verschmutzungsgrad nach EN 60664-1 | 2 |
| Überspannungskategorie nach EN 60664-1 | II |
| Schutzart nach EN 60529 | IP65/IP67 |
Umgebungsbedingungen
Mechanische Eigenschaften
| Material | Aluminium Druckguss |
| Abmessungen | |
| Breite | 116 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Tiefe | 68 mm |
| Gewicht | 0,75 kg |
Materialnummer:
VSS1X2XXX.XXXP-000Beschreibung:
Smart Sensor für Machine Vision Anwendungen
Erforderliches Zubehör
Blindkappen
| X67AC0M12 | X67 Blindkappen M12, 50 Stk. |
Optionales Zubehör
Kabel
| VCA0Y01.0005 | POWERLINK Hybridkabel, 0,5 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0010 | POWERLINK Hybridkabel, 1 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0020 | POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0050 | POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0100 | POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0150 | POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0200 | POWERLINK Hybridkabel, 20 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y01.0300 | POWERLINK Hybridkabel, 30 m, Stecker: gerade |
| VCA0Y11.0010 | POWERLINK Hybridkabel, 1 m, Stecker: gewinkelt |
| VCA0Y11.0020 | POWERLINK Hybridkabel, 2 m, Stecker: gewinkelt |
| VCA0Y11.0050 | POWERLINK Hybridkabel, 5 m, Stecker: gewinkelt |
| VCA0Y11.0100 | POWERLINK Hybridkabel, 10 m, Stecker: gewinkelt |
| VCA0Y11.0150 | POWERLINK Hybridkabel, 15 m, Stecker: gewinkelt |
Kabelzubehör
Montagezubehör
| VMA025D30 | Montageset 2.5D, Distanz Kamera-Laser: 300 m, im Lieferumfang enthalten: Montageschiene, Vision-Montagewinkel 80 x 100 mm, Laser-Halterwinkel 80 x 80 mm, 8x Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 1x Linsenkopfschraube DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25 |
| VMA025D40 | Montageset 2.5D, Distanz Kamera-Laser: 400 mm, im Lieferumfang enthalten: Montageschiene, Vision-Montagewinkel 80 x 100 mm, Laser-Halterwinkel 80 x 80 mm, 8x Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 1x Linsenkopfschraube DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25 |
| VMA025D65 | Montageset 2.5D, Distanz Kamera-Laser: 650 mm, im Lieferumfang enthalten: Montageschiene, Vision-Montagewinkel 80 x 100 mm, Laser-Halterwinkel 80 x 80 mm, 8x Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 1x Linsenkopfschraube DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25 |
| VMA0R0001 | Vision Montagewinkel 80 x 100 mm, 2x Torx Senkkopfschrauben DIN965 M4x12 TORX 4.8 A2K T20, 8x Torx Senkkopfschrauben DIN965 M5x12 TORX 4.8 A2K T25, 4x Torx Flachkopfschraube ISO14583 M5x12 70 A2 T25 |
Reparatur Kit
Sensor Kabel
| X67CA0A41.0020 | M12-Sensorkabel, 2 m |
| X67CA0A41.0050 | M12-Sensorkabel, 5 m |
| X67CA0A41.0100 | M12-Sensorkabel, 10 m |
| X67CA0A41.0150 | M12-Sensorkabel, 15 m |
| X67CA0A41.0200 | M12-Sensorkabel, 20 m |
| X67CA0A51.0020 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 2 m |
| X67CA0A51.0050 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 5 m |
| X67CA0A51.0100 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 10 m |
| X67CA0A51.0150 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 15 m |
| X67CA0A51.0200 | M12-Sensorkabel, gewinkelt, 20 m |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP Kamera C-Mount | STP / 13 MB | |
| 3D Datei STEP Kamera S-Mount | STP / 27 MB |