Kurzbeschreibung
| Kommunikationsmodul | 1x RS232 |
Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Schnittstellen
| Schnittstelle IF1 | |
| Typ | RS232 |
| Ausführung | 9-poliger DSUB Stecker |
| max. Übertragungsrate | 115,2 kBit/s |
Materialnummer:
4PP045.IF10-1Beschreibung:
PP45 Schnittstellenmodul, 1 RS232 Schnittstelle
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Datenblatt 4PP045.IF10-1 | PDF / 81 KB | |
| PP45 Anwenderhandbuch | PDF / 10 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei DXF/STEP 4PP045.IFxx-1 | ZIP / 3 MB |