Kurzbeschreibung
| Zubehör | C-Mount Linsentubus |
Allgemeines
| Zulassung | CE |
Objektiv
| Frontglas (Abdeckung) | Borofloat AR4, beidseitig antireflektierend beschichtet |
Umgebungsbedingungen
| Temperatur | |
| Betrieb | -20 bis 75°C |
| Lagerung | -20 bis 75°C |
Mechanische Eigenschaften
| Material | EN AW-6060 (AlMgSi0,5) |
| Lackierung | Schwarz eloxiert E0/EV6 |
| Abmessungen | |
| Länge |
65 mm |
| Durchmesser |
Außen: 48 mm Innen: 42 mm |
| Gewicht | 94 g |
Materialnummer:
VLE0T0001Beschreibung:
C-Mount Linsentube, Innendurchmesser: 42 mm, Innenlänge: 55 mm
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Smart Camera Anwenderhandbuch | PDF / 12 MB |
| M-CAD (Mechan.- Vorlagen) | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| 3D Datei STEP C-MOUNT LINSENTUBE | STP / 97 KB |