Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
M2PSCP65-0Beschreibung:
M264 Zentraleinheit-/Netzteilmodul 120 VAC, 60 W mit erweiterten Diagnosefunktionen Zentraleinheit Typ B 42 KByte SRAM für 42 KB Anweisungen PROM Anwendersp. gesondert bestellen! 1 TTY Online-Schnittstelle mit potentialgetrenntem Empfänger 1 RS485/RS232/TTY Schnittstelle RS485: potentialgetrennt, netzwerkfähig RS232: nicht potentialgetrennt TTY: mit potentialgetrenntem Empfänger einsetzbar in M264 Baugruppenträger