ETAL690.1000-1

Allgemeines
Eingangsspannung 24 VDC -15% / +20%
B&R ID-Code 0xEB23
Leistungsaufnahme 42 W
Verpolungsschutz Ja
24 VDC Versorgung
Anschluss Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07)
Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 40 mm
Kurzübersicht
Lieferumfang Dieses Produkt enthält folgende Materialien:

4SIM.10-01

Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden.
Materialnummer:
ETAL690.1000-1
Beschreibung:

Dieses Simulationspanel ist mit Tasten, Schaltern, Potentiometer, Drehgeber und einer 7-Segment-Anzeige ausgestattet und wird über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen verbunden. So ergibt sich eine Vielzahl an weiteren Anwendungsmöglichkeiten wie Analogwertvorgabe, Gebersimulation und dergleichen.

  • ETAL690.1000-1 - ETAL mit Simulationspanel 4SIM.10-01
  • Kunststoffgehäuse im Formfaktor eines 5,7“ Power Panel T-/C-Series Panels
  • 3-stellige 7-Segment-Anzeige, mit Vorzeichen (nur Minus), Ansteuerung über 16 Bit Wert
  • 2 Wahlschalter mit LED beleuchtbar
  • 4 B&R Leuchtringtasten, je 3-färbig beleuchtbar (rot, grün, gelb)
  • 2 Potentiometer - über AD-Wandler ausgewertet
  • 1 Drehgeber, 30 mechanische Rastungen pro Umdrehung, mit Drucktaster
  • 2 POWERLINK Schnittstellen (Hub-Funktion), mit 2 x RJ45 Buchse, Stations-Adresse über Knotenwahlschalter einstellbar
  • Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
0TP370.76 Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light
0TP650.07 Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes!
ETAL100.0000-2 Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm,
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
X20CA0E61.00100 POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m
Zubehör
ETAL100.1Y05-0 ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V4.0 HW Upgrade (4SIM.10-01) EXE / 2 MB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 4SIM.10-01 PDF / 735 KB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo