Allgemeines
| B&R ID-Code | 1909 |
| Versorgung | 24 VDC -15% / +20% |
| Leistungsaufnahme | 10 W |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
Kurzübersicht
| Lieferumfang |
Dieses Produkt enthält folgende Materialien: ETAL100.0200-1 X20CP1686X ETAL100.3200-12 Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden. |
Materialnummer:
ETAL210.1060-1Beschreibung:
Das System ETAL210.1060-1 bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, vom Einstieg in die Programmierung über komplexere Abläufe in Programmen, bis hin zu Visualisierungen. Mit anderen Produkten aus dem ETA light Portfolio lässt sich der Funktionsumfang einfach an die Bedürfnisse in der Ausbildung anpassen und erweitern.
Die CPU X20CP1686X besitzt eine TSN-fähige Ethernetschnittstelle. Für OPC UA over TSN Demos oder Technologietests kann das System um den B&R TSN-Switch 0ACST052.1 erweitert werden. Dieser kann unter Zubehör optional dazubestellt werden. Das optionale ETAL980.1000-2 System erweitert den Funktionsumfang des OPC UA over TSN-Testsystems um I/O-Fähigkeiten.
- ETAL210.1060-1 - ETA light Steuerungstechnik X20CP1686X
- Ermöglicht umfangreiche Steuerungsaufgaben
- Hohe Rechenleistung dank Intel® Atom™ CPU
- Integrierte Visualisierung mit VNC-Server und Web-Server
- Intergrierter FTP- und Web-Server
- Regelungstechnik und Mathematikfunktionen
- Datenaufzeichung auf Massenspeicher
- Webbasierende Systemdiagnose
- Modular über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen erweiterbar
- OPC UA over TSN Schnittstelle
- Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
| 0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
| 0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
| ETAL100.0000-2 | Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm, |
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Simulations- und Eingabegeräte
| ETAL120.1050-1 | Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 2 beleuchtete Tasten, 1 Leuchtvorsatz, 1 Potentiometerantrieb, Vorverdrahtet auf X20TB12 für ETAL210.1060-1, I/O Module erforderlich! |
Switch
| 0ACST052.1 | 5-Port 100/1000 MBit Ethernet Layer 2 Industrie-Switch, 4-Port TSN, 1-Port Ethernet Uplink (RJ45, Layer 2), 24 VDC, Anschlussklemme 0TB2103.9110 beiliegend |
Zubehör
| ETAL100.1Y05-0 | ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm |
| ETAL100.3600-2 | ETA light 24VDC Versorgung mit 3 poliger Feldklemme zur Versorgung von Panels und PC´s Komponenten. Kompatibel mit dem Netzteil 0TP650.07 |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL210.1060-1 | PDF / 2 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |