Allgemeines
| Eingangsspannung | 24 VDC -15% / +20% |
| B&R ID-Code | 0xEADE |
| Leistungsaufnahme | 7,5 W |
| Verpolungsschutz | Ja |
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
24 VDC Versorgung
| Anschluss | Niederspannungs-Steckverbinder Buchse 5,5mm / 2,1mm (0TP650.07) |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 230 mm |
| Tiefe | 90 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Kurzübersicht
| Lieferumfang |
Dieses Produkt enthält folgende Materialien: ETAL100.0200-1 X20CP1382 ETAL100.3200-1F Details und weitere technische Daten können den Datenblättern der Einzelprodukte entnommen werden. |
Materialnummer:
ETAL210.1030-1Beschreibung:
Das System ETAL210.1030-1 bietet Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten, vom Einstieg in die Programmierung über komplexere Abläufe in Programmen, bis hin zu Visualisierungen. Mit anderen Produkten aus dem ETA light Portfolio lässt sich der Funktionsumfang einfach an die Bedürfnisse in der Ausbildung anpassen und erweitern.
- ETAL210.1030-1 - ETA light Steuerungstechnik X20CP1382
- Ermöglicht umfangreiche Steuerungsaufgaben
- Integrierte Visualisierung mit VNC-Server bzw. Web-Server
- Intergrierter FTP- und Web-Server
- Regelungstechnik und Mathematikfunktionen
- Datenaufzeichung auf Massenspeicher
- Webbasierende Systemdiagnose
- I/O Kanäle im Gerät integriert
- Modular über POWERLINK mit anderen ETA light Systemen erweiterbar
- Kompakte Abmessungen
Erforderliches Zubehör
Zubehör
| 0TP370.76 | Anschlusskabel zum Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, CEE 7/7 zu IEC C13 Stecker Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light |
| 0TP650.07 | Weitbereichs-Desktopnetzteil für den Büro und Laboreinsatz, Ausgangsparameter: 24VDC, 2.5 A, Anschluss: Niederspannungs-Steckverbinder Stecker 5,5mm / 2,1mm (+ Pol innen), Typische Anwendung: Versorgung der Evaluierungs- und Trainingssysteme ETA light Steckerkompatibilität: Siehe technische Daten des zu versorgenden Produktes! |
| ETAL100.0000-2 | Holzplatte schwarz lackiert mit B&R Logo, Zwei gefräste Nuten zum Halten von ETA light Systemen, Nutabstand: 8 cm, |
Optionales Zubehör
POWERLINK/Ethernet-Kabel
| X20CA0E61.00100 | POWERLINK/Ethernet-Verbindungskabel, RJ45 auf RJ45, 1 m |
Simulations- und Eingabegeräte
| ETAL120.1030-1 | Tastenmodul mit RAFI Einbauelementen, 1 Wahlschalter, 2 beleuchtete Tasten, 1 Leuchtvorsatz, 1 Potentiometerantrieb, vorverdrahtet auf X20TB1F für ETAL210.1030-1 |
Zubehör
| ETAL100.1Y05-0 | ETA light Y-Stromverteiler, Zum Anschluss von zwei ETA light Systemen an ein Desktop Netzteil, 1 x DC 5,5 x 2,1 mm Buchse, 2 x DC 5,5 x 2,1 mm Stecker, Max. Strom 5 A, Max. Spannung 24VDC, Länge inkl. Anschlüsse: 45 cm |
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL210.1030-1 | PDF / 2 MB | |
| Datenblatt X20(c)CP13xx | PDF / 6 MB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |