Ausstattung
| Drucktaster | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+ beleuchtet |
| Wahlschalter | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS+ Wahlschalter 1x90°, rastend |
| Not-Aus | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22 FS, Not-Aus-Taster, nicht beleuchtbar, überlistungssicher nach EN 418, blockiergeschützt |
| Potentiometer | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX 22QR Potentiometerantrieb |
| Optionale Bedienelemente | |
| Anzahl | 1 |
| Typ | RAFIX22 FS+ Leuchtvorsatz gelb |
Steckverbindung
| zusätzliche Anschlussstecker | 2x CAN über Buchse X67AC0C21-1 |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 300 mm |
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 70 mm |
Materialnummer:
ETAL120.0X90-1Beschreibung:
Das ETAL120.0X90-1 dient zur Versorgung des ETAL210.0X90-1. Weiters sind Bedien- und Anzeigeelemente für die Umsetzung unterschiedlicher Übungsaufgaben integriert.
Dieses Produkt ist für den Anschluss an das ETAL210.0X90-1 vorbereitet.
- ETAL120.0X90-1 - Tastenmodul, Vorverdrahtet für X90CP174.48-xx
- Komplett verdrahtet, sofort einsatzfähig.
- Keine zusätzliche Versorgung erforderlich.
- 1 Taster, 1 rastender Taster
- 1 grüner und ein gelber Leuchtvorsatz
- 1 Not-Halt
- Potentiometer für Analogwertvorgabe
| Dokumentation | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| Anwenderhandbuch ETAL120.0X90-1 | PDF / 267 KB | |
| Anwenderhandbuch ETAL120.0X90-1 | PDF / 260 KB |
| Zertifikate | Version (Datum) | Download |
|---|---|---|
| EU Konformitätserklärung ETA Light System | PDF / 93 KB |