ETAL100.0607-1

Mechanische Eigenschaften
Abmessungen
Breite 300 mm
Höhe 230 mm
Tiefe 6 mm
Montage Maße des Einbauausschnitts 187 x 130 mm 

Verwendbar für: 
6PPT30.070x-xxx 6PPT50.070x-xxx 4PPC30.070x-xxx 4PPC50.070x-xxx 4PPC70.070x-xxx

Bitte die Einbaumaße des Gerätes prüfen
Materialnummer:
ETAL100.0607-1
Beschreibung:

Dieser Modulträger bietet die Möglichkeit z. B. kundenspezifische Panels in das ETA light System zu integrieren. Weiters kann dieses Produkt als Ersatzteil für bestehende Module dienen.

  • ETAL100.0607-1 - Modulträger C-/T- Series Panel 7 Zoll
  • Modulträger ohne Hardware
  • Aufnahme eines C / T Series Panels
  • Abmessungen Durchbruch: 186,8mm x 129,9 mm
Dokumentation Version (Datum) Download
Anwenderhandbuch ETAL100.0607-1 PDF / 670 KB
Power Panel C30 Anwenderhandbuch PDF / 61 MB
Power Panel C70 Anwenderhandbuch PDF / 86 MB
Power Panel T30 Anwenderhandbuch PDF / 5 MB
Power Panel T50 Anwenderhandbuch PDF / 17 MB
Zertifikate Version (Datum) Download
EU Konformitätserklärung ETA Light System PDF / 93 KB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo