Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UL |
cULus E115267 Industrial Control Equipment |
Materialnummer:
BRCOMP2-0Beschreibung:
Kompaktsteuerung Netzteil: 24 VDC, 6,5 W ohne Tabelau 16 KByte EEPROM 16 KByte SRAM für 4,7 KB Anweisungen 16 KByte EEPROM Erweiterungsspeicher 16 digitale Eingänge, 24 VDC, 2 ms, Sink davon 4 Zähleingänge: 20 kHz 14 Transistor-Ausgänge, 24 VDC, 1 A 2 analoge Eingänge, 16 Bit Signal für jeden Kanal einstellbar Spannung: +/- 10 V Strom: 0 bis 20 mA KTY10 Sensor: -50 bis + 150 Grad C Widerstandsmessung: 0 - 65 kOhm 2 analoge Ausgänge, 12 Bit Signal je nach Anschluss Spannung: +/- 10 V Strom: 0 bis 20 mA 1 RS232 Schnittstelle 1 RS232/RS485 Schnittstelle RS485: potentialgetrennt, netzwerkfähig 1 PATA Schnittstelle 1 TTY Online-Schnittstelle mit potentialgetrenntem Empfänger 1 CAN Schnittstelle CAN: potentialgetrennt, netzwerkfähig