8LSA24.I9060J000-4

Allgemeines
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
CRA (Cyberresilienz-Verordnung) in Vorbereitung
UL cURus E235396
Servo and Stepper Motors - Component
Motor
Nenndrehzahl nN [min-1] 6000
Polpaarzahl 5
Nennmoment Mn [Nm] 0,63
Nennleistung PN [W] 396
Nennstrom IN [A] 0,87
Stillstandsmoment M0 [Nm] 0,7
Stillstandsstrom I0 [A] 0,96
Maximalmoment Mmax [Nm] 2,7
Maximalstrom Imax [A] 5,2
Maximaldrehzahl nmax [min-1] 9000
Drehmomentkonstante KT [Nm/A] 0,73
Spannungskonstante KE [V/1000 min-1] 43,98
Statorwiderstand R2ph [Ω] 29,3
Statorinduktivität L2ph [mH] 41,1
Elektrische Zeitkonstante tel [ms] 1,4
Thermische Zeitkonstante ttherm [min] 11
Trägheitsmoment J [kgcm2] 0,11
Empfehlungen
Steckergröße 1
Optionen
Geber
Wellenende glatte Welle
Materialnummer:
8LSA24.I9060J000-4
Beschreibung:
Synchronmotor 8LS, selbstgekühlt, Bauform A, 400VAC - Polpaarzahl: 5 - Nenndrehzahl: 6000 U/min - Nennmoment: 0,630 Nm - Stillstandsmoment: 0,700 Nm - Zentrierdurchmesser: 40,00 mm, Passung j6 - Vierkantmaß Flansch: 58,00 mm - glatte Welle d=9,00 k6x24,00 mm, ohne Wellendichtring - EQI 1131 FS E30-R2, M: 4096 - 00: Keine Sonderoption - Wirkungsgrad: 87,5
{"MotorCurrMax":"5.20","MotorCurrRated":"0.870","MotorCurrStall":"0.960","MotorPolepairs":"5","MotorSpeedMax":"9000","MotorSpeedRated":"6000","MotorStatorInductance":"41.10000","MotorStatorResistance":"29.300","MotorTorqConst":"0.730","MotorTorqMax":"2.70","MotorTorqRated":"0.630","MotorTorqStall":"0.700","MotorVoltageConst":"43.98","MotorAcoposType1":"","MotorAcoposType2":"","MotorAcoposType3":"","MotorAcoposType4":"","productId":"8LSA24.I9060J000-4"}

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo