Allgemeines
| Zulassungen | |
| CE | Ja |
| UKCA | Ja |
| CRA (Cyberresilienz-Verordnung) | nicht zutreffend |
Mechanische Eigenschaften
| Abmessungen | |
| Breite | 105 mm |
| Höhe | 46,5 mm |
| Gewicht | 0,19 kg |
Materialnummer:
8I0XE066.402-1Beschreibung:
ACPi P66 EMC Kit für Baugrösse B 1ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 1,1 -2,2kW 3ph. 200…240VAC: Leistungsklasse: 1,1 - 2,2kW 3ph. 380…500VAC: Leistungsklasse: 0,37 - 1,5kW 3ph. 525…600VAC: Leistungsklasse: 0,75 - 1,5kW