3IF766.9

Kurzbeschreibung
Kommunikationsmodul 1x RS232, 1x PROFIBUS DP V0/V1 Master
Allgemeines
Statusanzeigen 2 LEDs für Daten senden/empfangen für IF1
4 LEDs für Busfunktion für IF2
Diagnose
PROFIBUS DP Busfunktion Ja, per Status LEDs
RS232 Datenverkehr Ja, per Status LEDs
Leistungsaufnahme
3,3 VDC 0,8 W
5 VDC 0,5 W
gesamt 1,3 W
Potenzialtrennung
IF1 - IF2 Ja
SPS - IF1 Nein
SPS - IF2 Ja
Zulassungen
CE Ja
UKCA Ja
UL cULus E115267
Industrial Control Equipment
KC Ja
Schnittstellen
Schnittstelle IF1
Signal RS232
Ausführung 9-poliger DSUB Stecker
max. Reichweite 900 m
Übertragungsrate max. 115,2 kBit/s
Schnittstelle IF2
Feldbus PROFIBUS DP V0/V1 Master
Ausführung 9-polige DSUB Buchse
Anzahl Slaves 125
max. Reichweite 1200 m
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Einsatzbedingungen
Schutzart nach EN 60529 IP20
Umgebungsbedingungen
Temperatur
Betrieb 0 bis 60°C
Lagerung -25 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit
Betrieb 5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften
Steckplatz Einschub z. B. in CP360
Materialnummer:
3IF766.9
Beschreibung:
  • Profibus DP Master Anschaltung
  • RS232 als Online-Schnittstelle verwendbar
aPCI-Schnittstellenmodul, 1 PROFIBUS DP Master Schnittstelle, potenzialgetrennt und netzwerkfähig, max. 12 MBit/s, max. 3,5 kByte Eingangsdaten und max. 3,5 kByte Ausgangsdaten, RS232 Konfigurationsschnittstelle
Erforderliches Zubehör
Undefined
1A0550.03 B&R Feldbus Konfigurator V03
Optionales Zubehör
Infrastrukturkomponenten
0AC916.9 Busabschluss, RS485, aktiv, für PROFIBUS-Netzwerke, Remote I/O, Standard-Hutschienenmontage, Versorgungsspannung: 120 / 230 VAC
0G1000.00-090 Busstecker, RS485, für PROFIBUS-Netzwerke
Automation Studio HW Upgrades Version (Datum) Download
V2.6 HW Upgrade (3IF766.9) EXE / 412 KB
V3.0 HW Upgrade (3IF766.9) EXE / 411 KB
V4.0 HW Upgrade (3IF766.9) EXE / 323 KB
Dokumentation Version (Datum) Download
Datenblatt 3IF766.9 PDF / 1 MB

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo