DWL@DWL10000095759
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.1 | * | 23.11.2012 | 447 KB | EXE | AS3.0_HW_X67IF1121-1.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (X67IF1121-1) Revisionsinformationen X67IF1121-1 Version 1.3.0.1: ID: 313275 Textkorrekturen in Beschreibungsdateien Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.3.0.0: ID: 299545 Unterstützung Cyclicstream Zusätzliches Funktionsmodel "Cyclicstream" implementiert (AR J4.02) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) Version 1.0.0.1: ID: 221435 / Support ID: 400035433 Upgrade Setup möglich ab Versionen AS 3.0.71.31 SP5, AS 2.7.0.17 und AR R2.95 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43279_1.fw(2) |
|||||