V3.0 HW Upgrade (X20IF1020)

DWL@DWL10000065960

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.6.0 * 11.11.2013 481 KB EXE AS3.0_HW_X20IF1020.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (X20IF1020)

Revisionsinformationen X20IF1020

Version 1.1.6.0:

ID: 333235 / Support ID: 400109677
Anschlussmöglichkeiten für Hardware Designer überarbeitet
Module kann im Hardware Designer des Automation Studio 4 auch mit einer SGX-CPU projektiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 354860
Interne Optimierung für die Nutzung an einer ATOM-CPU (X20CPx58x)
Die Wartezeit zur die Frame-Endeerkennung in Eingangsrichtung (RIT - receive idle time) kann fehlerfrei auf 5 bis 12 Characters erhöht werden.
- AR F4.06 oder höher benötigt
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(6),1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(5)

Version 1.1.5.3:

ID: 333235 / Support ID: 400109677
Anschlussmöglichkeiten für Hardware Designer überarbeitet
Module kann im Hardware Designer des Automation Studio 4 auch mit einer SGX-CPU projektiert werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4)

Version 1.1.5.2:

ID: 295455
Kompatibilität zu ATOM CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4)

Version 1.1.5.1:

ID: 295455
Kompatibilität zu ATOM CPU
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(5), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(4)

Version 1.1.4.0:

ID: 247755
Fehlerbehebung in der FPGA UART Implementierung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(2), 1\7975_3.pci(1)

Version 1.1.2.0:

ID: 191300
Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update
Erweiterung interne Funktion Rebootverhalten nach FW-Update
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2), 1\7975_2.pci(1)

Version 1.1.1.0:

ID: 183675
Neue Diagnosedatenpunkte
Neue Diagnosedatenpunkte : Seriennummer, Modulkennung, Hardware Variante, Firmware Version
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2)

Version 1.1.0.0:

ID: 175500
Unterstützung auf SGC Targets
Unterstützung auf SGC Targets, neue HW Variante V1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7975_0.pci(2), 1\7975_1.pci(2)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo