V2.6 HW Upgrade (X20BC8083)

DWL@DWL10000390403

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.5.4.0 * 05.07.2017 2 MB EXE AS2.6_HW_X20BC8083.exe
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (X20BC8083)

Revisionsinformationen X20BC8083

Version 2.5.4.0:

ID: 540310 / Support ID: 400202320
BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(419), 1\9843_3.fw(419), 1\9843_4.fw(419)

Version 2.5.3.0:

ID: 523465 / Support ID: 400205694
Safety Module gehen nicht in Operational
SDO streaming Verbindung über UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPU undSafeLogic nicht immer aufgebaut.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(417), 1\9843_3.fw(417), 1\9843_4.fw(417)

Version 2.5.2.0:

ID: 493880 / Support ID: 400103115, 400101850, 400154063, 400190752
Erster POWERLINK UDP ASnd SDO Transfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(415), 1\9843_3.fw(415), 1\9843_4.fw(415)

Version 2.5.0.0:

ID: 468040 / SupportID: 400178654
Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 468045 / Support ID: 400177243
X2X FW Update von bestimmten X2X Modulen funktioniert nicht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 468050
Optimierung des X2X FW Updates
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja

ID: 468525
CiR Unterstützung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
GeänderteFirmware: nein
Firmware: 1\9843_2.fw(413), 1\9843_3.fw(413), 1\9843_4.fw(413)

Version 2.3.0.0:

ID: 460100 / Support ID: 400168329
IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 460220 / Support ID: 400150525
Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycle of CPU if SLX at BC
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 462080
Moduldokumentation aktualisiert
Datenblatt V 2.32
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9843_2.fw(411), 1\9843_3.fw(411), 1\9843_4.fw(411)

Version 2.2.1.0:

ID: 445325 / Support ID: 400162116
Fehler bei Betrieb des X20BC8083 in der Busmodul X20BB80
Korrektur durch neue Firmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 448525 / Support ID: 400164639
Bei X20BC8083 Version 2.2.0.0 ist in Verbindung mit X20HB2881 keine PLK Kommunikation verfügbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9843_2.fw(401), 1\9843_3.fw(401), 1\9843_4.fw(401)

Version 2.2.0.0:

ID: 439095 / Support ID: 400150496
IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 439200 / Support ID: 400128436
IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(400), 1\9843_3.fw(400), 1\9843_4.fw(400)

Version 2.1.0.0:

ID: 404500
X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen
Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur der X2XLink Versorgt ist, die IO-Versorgung aber fehlt, am Busende an- oder abgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Module ausfielen oder dazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(210), 1\9843_3.fw(210), 1\9843_4.fw(210)

Version 2.0.0.0:

ID: 390270 / Support ID: 400129274
Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(210), 1\9843_3.fw(210), 1\9843_4.fw(210)

Version 1.3.5.0:

ID: 310785 / Support ID: 400097674
POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade
Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 311015 / Support ID: 400051206
Erweiterung: Link-Selektor Flag
Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9843_2.fw(168), 1\9843_3.fw(168), 1\9843_4.fw(168)

Version 1.3.4.0:

ID: 305150 / Support ID: 400094368
Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation
Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konntees dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontrollerunterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(167), 1\9843_3.fw(167), 1\9843_4.fw(167)

Version 1.3.3.0:

ID: 298985 / Support ID: 400090781
Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern
Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(165), 1\9843_3.fw(165), 1\9843_4.fw(165)

Version 1.3.2.0:

ID: 160985
Zusätzliche Diagnosedatenpunkte
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 291890 / Support ID: 400087996
Fehler bei Betrieb des X20BC8083 (Rev. < G0) in der Busmodul X20BB80
Korrektur durch neue Firmware
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(164), 1\9843_3.fw(164), 1\9843_4.fw(164)

Version 1.3.1.0:

ID: 289015
Bestimmte X2X Konfigurationen funktionieren nicht
Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 290080
Neue Hardwarevariante 4
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(163), 1\9843_3.fw(163), 1\9843_4.fw(163)

Version 1.3.0.0:

ID: 277175
Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send'
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 277745
Neue X2X Datenpunkte
- NettimeOffsetX2X und NettimeX2X
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(160), 1\9843_3.fw(160)

Version 1.2.0.0:

ID: 246550
DNA Unterstützung; Updateverhalten am X2X Bus desBCs verbessert
- Unterstützung DNA (Dynamische Knotennummernvergabe)
-Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files
- Neue Objekte: 20A3h und 200h/9
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware:1\9843_2.fw(152), 1\9843_3.fw(152)

Version 1.0.9.0:

ID: 220630
Erweiterungen und Fehlerbehebungen
- Kombination PollResponse-Chaining und PollRequest-Synchroniserung hat nicht funktioniert (A&P 218765)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_2.fw(146)

Version1.0.8.0:

ID: 218500
Erweiterungen und Fehlerbehebungen
- Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Version in den ersten 4 Bytes übertragen (A&P 216312)
- Unterstützung von PollResponse-Chaining
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_1.fw(145)

Version 1.0.7.0:

ID: 214455
Erweiterungen und Fehlerbehebungen
- Bei sehr hoher X2X Auslastung konnte es passieren, dass die IO-Modulenacheinem Warmstart der CPU nicht mehr gestartet wurden (A&P 211805)
-Aktivierung der MultipleRead/Write Funktion für schnelleren Hochlauf bei Konfigurationswechsel
- Beschreiben von Objekt 20F0h/SubIndex 22 führte zu SDO-Fehlern wenn schneller darauf zugegriffen wurde als erlaubt
- Anzahl der Konfigurations-Einträge pro IO-Modul von 100 auf 155 erhöht
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\9843_1.fw(144)

Version 1.0.6.0:

ID: 210960
Erweiterungen und Fehlerbehebungen
- Fehlerkorrektur für Betrieb in Powerlink V1 (A&P 210765)
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\9843_1.fw(143)

Version 1.0.4.0:

ID: 183385
Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen
Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9843_1.fw(141)

Version 1.0.3.0:

ID: 173305
Erweiterungen undFehlerbehebungen
- Verbesserung des X2X Timings (Jitter von 180ns auf 20ns reduziert) (A&P 167857 und 171987)
- Optimierungen für Betrieb in Netzwerken mit 200us Zykluszeit
- Wenn 2 gleiche Knotennummern vorhanden waren, wurden Störungen am Netzwerk erzeugt (A&P 166040)
- Funktionen für neuen Firmware-Download-Mechanismus (A&P 168537)
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9843_1.fw(138)

Version 1.0.2.0:

ID: 164665
Erweiterungen
- Diverse Erweiterungen für den Betrieb mit Safety
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\9843_1.fw(136)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo