DWL@DWL10000067062
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.0 | * | Windows10, Windows11 | 01.10.2025 | 38 MB | ZIP | ADI_.NET_SDK_4.2.0.zip |
| Beschreibung |
ADI .NET SDK Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden. Damit können z. B. LEDs gesetzt oder bei einem B&R Automation Panel die Helligkeit verändert werden. Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber installiert sein. Die Programmiersprachen Visual Basic und Visual C# werden unterstützt. Aktualisiert für Universal ADI Treiber Version 3.3.0: - Unterstützung für APC2300 und PPC2300 hinzugefügt. Änderungen - Unterstützung für Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC hinzugefügt. - EULA aktualisiert. - Die C++ Laufzeitumgebung der ADI DLL wird nun dynamisch gelinkt. - Die Microsoft Visual C++ Redistributable Pakete (32- und 64- Bit) werden installiert. - Update auf Sandcastle Help File Builder 25.3.22.0. - Update auf nuget.exe 6.14.0.116. |
|||||