DWL@DWL10000794793
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 31.07.2024 | 3 MB | EXE | AS6_HW_X20cAO2438.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (X20cAO2438) Revisionsinformationen X20cAO2438 Version 1.5.0.0: ID: TDYD-2217 Fix: X20AI2438, X20AO2438: im HART 7 DTM verwendete erweiterte Kommandos schlugen fehl. Wenn das erweiterte Kommandoformat verwendet wurde, gab das Modul eine Timeout Fehlermeldung zurück. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57873_2.fw(130) Version 1.4.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.11 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 678655 Anpassungen Fieldbus-Unterstützung im AS4. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 719685 Produktverbesserung Korrigierte Fehlerantwort in Verbindung mit der ASHart-Library Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\57873_2.fw(120) Version 1.2.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 562755 Verbessertes Resetverhalten In seltenen Fällen läuft nach einem Reset die Analogwertmessung nicht an. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 658110 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.40 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57873_2.fw(110) Version 1.0.7.1: ID: 515650 Interne Revision Anpassung der Hardware-Beschreibungsdatei für die Verwendung mit AS 4.3.2.x Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 515800 Max. Datentransfer überarbeitet Warning/Error-Meldung wird ausgegeben, wenn 31 oder mehr Byte im AS in Eingangsrichtung definiert sind. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 521155 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57873_2.fw(61) Version 1.0.7.0: ID: 492170 DTM-Diagnose überarbeitet DTM-Diagnosefunktion kann auch bei zyklischer Übertragung genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499430 Unterstützung für Modul-DTM überarbeitet Die benutzerdefinierte Betriebsmittelkennzeichnung wird in der Livelist desModuls angezeigt (benötigtes AR: B4.25 oder höher) Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 499435 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 503625 Ecad-Daten (EPlan) korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57873_2.fw(61) Version 1.0.6.5: ID: 492170 DTM-Diagnose überarbeitet DTM-Diagnosefunktion kann auch bei zyklischer Übertragung genutzt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 499430 Unterstützung für Modul-DTM überarbeitet Die benutzerdefinierte Betriebsmittelkennzeichnung wird in der Livelist desModuls angezeigt (benötigtes AR: B4.25 oder höher) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 499435 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V 1.21 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57873_2.fw(61) Version 1.0.0.3: ID: 402915 Multiplexed Mode überarbeitet FIO-Datenpunkte für multiplexed Mode korrigiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57873_2.fw(61) Version 1.0.0.2: ID: 342530 Unterstützung X20cAO2438 Unterstützung für Automation Studio Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\57873_2.fw(61) |
|||||