DWL@DWL10000793915
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.3.0 | * | 19.01.2026 | 273 KB | EXE | AS6_HW_6PPT80.0702-10B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PPT80.0702-10B) Revisionsinformationen 6PPT80.0702-10B Version 1.1.3.0: ID: AQAJ-11965 Anpassungen zwischen PPT80 Image V1.8.0 und HWX Upgrade V1.1.3.0. - NTP-Synchronisierungs-Timeout konfigurieren, unterstützt ab PPT80 Image V1.8.0. - Anfangszeit vom Webserver abrufen konfigurieren, unterstützt ab PPT80 ImageV1.8.0. - GPU Hardwarebeschleunigung konfigurieren, unterstützt ab PPT80 Image V1.8.0. - Das von B&R verwendete Installationssystem NSIS kann es lokalen Angreifern ermöglichen, ihre Rechte zu erweitern. CVE-2025-43715, CVSS: 8.1 (High) CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.2.0: ID: AQAJ-7159 Anpassungen zwischen PPT80 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.2.0. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 788075 Anpassungen zwischen PPT80 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.1.0. - Geste zum Neustart des Systems, Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung,Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 759470 Anpassungen zwischen T80 Image V1.6.0und HWX Upgrade V1.1.0.0. 1. Implementierung für Update per HTTP ab T80 Image V1.6.0. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 3. Anpassungen Remote Access ab T80 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGLhinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761865 6PPT80: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalTemperatureCPUCore0, TerminalTemperatureCPUCore1, TerminalLoadCPU, TerminalLoadCPU0, TerminalLoadCPU1, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.6.0: ID: 744055 Neue Hilfe mit Fehlerkorrektur wurde eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.4.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 716990 Tippfehler korrigiert Korrektur eines Tippfehlers im IO Mapping der OPCUAConnectionOK Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 700195 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.2.0 | * | 11.11.2024 | 569 KB | EXE | AS6_HW_6PPT80.0702-10B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PPT80.0702-10B) Revisionsinformationen 6PPT80.0702-10B Version 1.1.2.0: ID: AQAJ-7159 Anpassungen zwischen PPT80 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.2.0. - Es werden keine Zertifikatsfehlerwarnungen angezeigt, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 788075 Anpassungen zwischen PPT80 Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.1.0. - Geste zum Neustart des Systems, Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers, Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 759470 Anpassungen zwischen T80 ImageV1.6.0 und HWX Upgrade V1.1.0.0. 1. Implementierung für Update per HTTP ab T80 Image V1.6.0. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 3. Anpassungen Remote Access ab T80 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761865 6PPT80: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalTemperatureCPUCore0, TerminalTemperatureCPUCore1, TerminalLoadCPU, TerminalLoadCPU0, TerminalLoadCPU1, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.6.0: ID: 744055 Neue Hilfe mit Fehlerkorrektur wurde eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.4.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 716990 Tippfehler korrigiert Korrektur eines Tippfehlers im IO Mapping der OPCUAConnectionOK Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 700195 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.1.0 | * | 23.07.2024 | 569 KB | EXE | AS6_HW_6PPT80.0702-10B.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (6PPT80.0702-10B) Revisionsinformationen 6PPT80.0702-10B Version 1.1.1.0: ID: 788075 Anpassungen zwischen PPT80Image V1.7.0 und HWX Upgrade V1.1.1.0. - Geste zum Neustart des Systems,Defaultwert ist disabled. - Aktiviert die Screen Capture API des Browsers,Defaultwert ist disabled. - Warten auf die initiale NTP-Synchronisierung, Defaultwert ist disabled. - Remanenten Speicher für die local storage verwenden, Defaultwert ist disabled. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 759470 Anpassungen zwischen T80 Image V1.6.0 und HWX Upgrade V1.1.0.0. 1. Implementierung für Update per HTTP ab T80 Image V1.6.0. 2. Buzzer geändert auf On, FTP User und Passwort auf leeren Eintrag, DNS Suffix auf leeren Eintrag. 3. Anpassungen Remote Access ab T80 Image V1.6.0. Port für WebGL und VNC vorbelegt und WebSocket Port für WebGL hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 761865 6PPT80: Zusätzliche Datenpunkte im OPCUA IOMapping implementiert: OPCUA Datenpunkte TerminalModuleID, TerminalTemperatureCPU, TerminalTemperatureCPUCore0, TerminalTemperatureCPUCore1, TerminalLoadCPU, TerminalLoadCPU0, TerminalLoadCPU1, TerminalMemoryTotal und TerminalMemoryAvailable implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.6.0: ID: 744055 NeueHilfe mit Fehlerkorrektur wurde eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.4.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 716990 / Support ID: 400343973 Tippfehler korrigiert Korrektur eines Tippfehlers im IO Mapping der OPCUAConnectionOK Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 700195 / Support ID: 400326870, 400329405,400329712, 400330624 Fehlerhafte Darstellung im SDM Erweiterung im HWX zur korrekten Darstellung im SDM nötig Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 668440 Unterstützung 6PPT80* Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||