V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU3-000)

DWL@DWL10000782658

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.3.1.0 * 02.07.2025 949 KB EXE AS6_HW_5PPC3100.KBU3-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU3-000)

Revisionsinformationen 5PPC3100.KBU3-000

Version 2.3.1.0:

ID: AQAJ-9507
Neue MTCX V4.28 fürPPC3100 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: bei Verwendung von PLK IF-Karten im SL2 und CAN
IF-Karten im SL1 funktionierte der PLK nicht.
- Bugfix: sporadisch und in sehr seltenen Faellen traten in
Kombination mit SXGA Displays leichte Bildstoerungen am
PPC3100 auf.
Der Defaultwert "PLLRange" der DPtoLVDS Bridge wurde angepasst
und zusaetzlich kann dieser ab BIOS V1.46 verstellt werden.
- Bugfix: bei Verwendung von vier SDL4 Panels (mit SDL4 Converter
Box) und einer speziellen kundenspezifischen Panelvariante
traten am letzten Panel des SDL4 Converters Probleme auf (z.b.
konnte das Backlight dieses Panels nicht verstellt werden).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(428)

Version 2.3.0.0:

ID: AQAJ-8596
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab:
- AS 4.12.7 mit AR L4.93
- AS 6.1.1 mit AR 6.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(427)

Version 2.2.7.0:

ID: 781665
Neue MTCX Version V04.27
Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL
Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen
(langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen.
Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet
werden.
- Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display-
Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des
Grafikmodes oder beim aktivieren/deaktivieren des
Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten
mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On
und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(427)

Version 2.2.6.0:

ID: 773110
Neue MTCX Version V04.26
Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung SDL Link Timing.
- Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(426)

Version 2.2.5.0:

ID: 756230
Neue MTCX Version V04.25
Neue MTCX Version V04.25 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(425)

Version2.2.4.0:

ID: 752930
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab ASV4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.3.0:

ID: 749065
Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.2.0:

ID: 742320
Soll bei einem PPC3100 Hypervisor System Linux getrennt vom AR neu gestartet werden, bootet Linux nichtmehr hoch, und das System muss als Ganzes neu gestartet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.0.0:

ID: 685420
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 687455
Neue MTCX Version V04.24
Neue MTCX Version V04.24 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen.
Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtetwerden.
Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen.
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 691555
Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90.
Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des PPC3100 betrieben. Der IF-Slot SL3 des PPC3100 kann erst ab AS 4.9 + ARA4.90 für Interface-Karten verwendetwerden. Mit älteren AS/AR Versionen hat der IF-Slot keine Funktion.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.1.0.0:

ID: 658770
Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665440
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665445
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS4.8 sind für den PPC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3Panels: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 673905
Bugfix für 'TemperatureCPU'
Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 677065
Neue MTCX Version V04.22
Neue MTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(422)

Version 2.0.3.0:

ID: 644370
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(421)

Version 2.0.2.0:

ID: 634010
Neue MTCX Version V04.21
Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation.
- Optimierung NMI Synchronisation.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 634020
Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin
Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt.
GeänderteKanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 640795
Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor
Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(421)

Version 2.0.1.0:

ID: 620085
Neue MTCX Version V04.20
Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: serielle COM (FIFO).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 621260
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(420)

Version 2.0.0.0:

ID: 601485
Neue MTCX Version V04.19
Neue MTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen:
- Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert.
- Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert.
- Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 602130
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
- Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(419)

Version 1.0.2.0:

ID: 594270
Neue MTCX Version V04.18
Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 595590
IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(418)

Version 1.0.1.0:

ID: 585445
Erste Version
Der Panel PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4unterstützt. Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Um den Panel PC3100 korrekt projektieren zu können sind die verfügbaren Diplayeinheiten 5AP9* mindestens inder Version V1.6.0.0 bzw. 5AP1* mindestens in der Version V1.2.0.0 zu verwenden. Die Interface Optionen 5AC901.I* müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(415)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.3.0.0 * 04.02.2025 949 KB EXE AS6_HW_5PPC3100.KBU3-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU3-000)

Revisionsinformationen 5PPC3100.KBU3-000

Version 2.3.0.0:

ID: AQAJ-8596
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01
Unterstützung der 5AC901.ICAN-01 ab:
- AS 4.12.7 mit AR L4.93
- AS 6.1.1 mit AR 6.1
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(427)

Version 2.2.7.0:

ID: 781665
Neue MTCX Version V04.27
Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL
Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen
(langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen.
Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet
werden.
- Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display-
Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des
Grafikmodes oder beim aktivieren/deaktivieren des
Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten
mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On
und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(427)

Version 2.2.6.0:

ID: 773110
Neue MTCX Version V04.26
Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internenNetzteils.
- Optimierung SDL Link Timing.
- Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(426)

Version 2.2.5.0:

ID: 756230
Neue MTCX Version V04.25
Neue MTCX Version V04.25 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung desinternen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(425)

Version 2.2.4.0:

ID: 752930
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.3.0:

ID: 749065
Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.2.0:

ID: 742320
Soll bei einem PPC3100 Hypervisor System Linux getrennt vom AR neu gestartetwerden, bootet Linux nicht mehr hoch, und das System muss als Ganzes neu gestartet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.0.0:

ID: 685420
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 687455
Neue MTCX Version V04.24
Neue MTCX Version V04.24 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen.
Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden.
Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen.
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 691555
Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90.
Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des PPC3100 betrieben. Der IF-Slot SL3 des PPC3100 kann erst ab AS 4.9 + AR A4.90 für Interface-Karten verwendet werden. Mit älteren AS/AR Versionen hat der IF-Slot keine Funktion.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.1.0.0:

ID: 658770
Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665440
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665445
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter)verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 673905
Bugfix für 'TemperatureCPU'
Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 677065
Neue MTCX Version V04.22
NeueMTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(422)

Version 2.0.3.0:

ID: 644370
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot von AR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(421)

Version 2.0.2.0:

ID: 634010
Neue MTCX Version V04.21
Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation.
- Optimierung NMI Synchronisation.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 634020
Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin
Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 640795
Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor
Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(421)

Version 2.0.1.0:

ID: 620085
Neue MTCX Version V04.20
Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: serielle COM (FIFO).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 621260
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(420)

Version 2.0.0.0:

ID: 601485
Neue MTCX Version V04.19
NeueMTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen:
- Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert.
- Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert.
- Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 602130
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
- Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(419)

Version 1.0.2.0:

ID: 594270
Neue MTCX Version V04.18
Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 595590
IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(418)

Version 1.0.1.0:

ID: 585445
Erste Version
Der Panel PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4 unterstützt.Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Um den Panel PC 3100 korrektprojektieren zu können sind die verfügbaren Diplayeinheiten 5AP9* mindestens in der Version V1.6.0.0 bzw. 5AP1* mindestens in der Version V1.2.0.0 zu verwenden. Die Interface Optionen 5AC901.I*müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung:ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(415)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.2.7.0 * 17.04.2024 949 KB EXE AS6_HW_5PPC3100.KBU3-000.exe
Beschreibung V6.0 HW Upgrade (5PPC3100.KBU3-000)

Revisionsinformationen 5PPC3100.KBU3-000

Version 2.2.7.0:

ID: 781665
Neue MTCX Version V04.27
Neue MTCX Version V04.27 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Wurde eine SDL3 Konverter Box an der onboard SDL
Schnittstelle betrieben, konnte es zu sporadischen Problemen
(langsame Reaktionszeit) des ADI Control Centers kommen.
Dieses Verhalten konnte nur mit der MTCX V4.26 beobachtet
werden.
- Bugfix: Display Timings beim PPC3100. Mit manchen Display-
Kombinatonen konnte es zu Bildstoerungen beim Wechsel des
Grafikmodesoder beim aktivieren/deaktivieren des
Bildschirmschoners kommen. Gehaeuft wurde dieses Verhalten
mit einem 12,1in XGA Display beobachtet. Die Power Off/On
und die Backlight Off/On Timings wurden optimiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(427)

Version 2.2.6.0:

ID: 773110
Neue MTCX Version V04.26
Neue MTCX Version V04.26 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
-Optimierung SDL Link Timing.
- Optimierung PowerOff/On/Standby Verhalten fuer Hypervisor Systeme.
- Support alternativer/neuer Temperatursensoren.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(426)

Version 2.2.5.0:

ID: 756230
Neue MTCX Version V04.25
Neue MTCXVersion V04.25 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung des internen Netzteils.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(425)

Version 2.2.4.0:

ID: 752930
Bugfix: Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.3.0:

ID: 749065
Unterstützung PTP (ETH2 only) ab AS V4.12
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.2.0:

ID: 742320 / Support ID: 400365944
Soll bei einem PPC3100 Hypervisor System Linux getrennt vom AR neu gestartet werden, bootet Linux nicht mehr hoch, und das System muss als Ganzes neu gestartet werden.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.2.0.0:

ID: 685420
Vorbereitung für den Support von OPC UA TSN ab AS 4.9.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 687455
Neue MTCX Version V04.24
Neue MTCX Version V04.24mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: in sehr seltenen Faellen konnte es zu einem kurzen sporadischen Bildflackern kommen.
Dieser Effekt konnte bisher nur mit einem PPC3100 beobachtet werden.
Der APC3100 ist von diesem Effekt nicht betroffen.
- Optimierung der SDL-Schnittstelle in Kombination mit DVI Panels.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 691555
Vorbereitung für den Support der 5ACCIF04.FPLK-000 ab AS 4.9/AR A4.90.
Die 5ACCIF04.FPLK-000 wird im IF-Slot SL3 des PPC3100 betrieben. Der IF-Slot SL3 des PPC3100 kann erst ab AS 4.9 + AR A4.90 für Interface-Karten verwendet werden. Mit älteren AS/AR Versionen hat der IF-Slot keine Funktion.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(424)

Version 2.1.0.0:

ID: 658770 / Support ID: 400297557
Bugfix: SDM zeigt "falsche" CPU Temperatur an.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665440
Abnutzungsgrad des Speichermediums ab AR A4.90:
Zusätzlicher Datenpunkt zur Anzeige der Abnutzung in %.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 665445
Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81
USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich,dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden.
Ab AS 4.8 sind für den PPC3100 folgende HWX Upgrades (oder neuer) empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nicht empfohlen:
PPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0
AP1000 Panels: V2.0.0.0
AP9x3 Panels: V2.0.0.0
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 673905 / Support ID: 400297541
Bugfix für 'TemperatureCPU'
Sporadische Probleme mit dem IO-Datenpunkt 'TemperatureCPU' sind mit der MTCX Version V4.22 behoben. Sie ist Teil dieser Hardware Upgrade Version.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 677065
Neue MTCX Version V04.22
Neue MTCX Version V04.22 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: Sporadisch zeigte die CPU Temperatur ungueltige Werte an.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF04.FPLK-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(422)

Version 2.0.3.0:

ID: 644370
Unterstützung Soft-Reset bei Hypervisor Zielsystemen.
Ab Version AR 4.71 is ein unabhängiger Reboot vonAR und GPOS möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(421)

Version 2.0.2.0:

ID: 634010
Neue MTCX Version V04.21
Neue MTCX Version V04.21 mit folgenden Änderungen:
- Optimierung der internen Keyboard Synchronisation.
- Optimierung des internen Netzteils.
- Optimierung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation.
- Optimierung NMI Synchronisation.
- Unterstuetzung der IF-Option 5ACCIF02.ISS0-000 implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 634020 / Support ID: 400275422
Unterstützung der 5AC901.ISRM-00 im ARwin
Durch einen Bugfix in der Hardwarebeschreibungsdatei wird die 5AC901.ISRM-00 im ARwin korrekt erkannt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 640795 / Support ID: 400271965, 400275569
Bugfix für die Verwendung der ETH2 im B&R Hypervisor
Wird mindestens die Version A4.53 der Automation Runtime embedded verwendet, funktioniert die ETH2-Schnittstelle im GPOS auch dann, wenn das GPOS neu gestartet wird.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(421)

Version 2.0.1.0:

ID: 620085
Neue MTCX Version V04.20
Neue MTCX Version V04.20 mit folgenden Änderungen:
- Bugfix: serielle COM (FIFO).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 621260
Bugfix für die ETHinternal Schnittstelle
ModbusTCP und OPC UA funktionieren jetzt für die ETHinternal.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(420)

Version 2.0.0.0:

ID: 601485
Neue MTCX Version V04.19
Neue MTCX Version V04.19 mit folgenden Änderungen:
- Unterstuetzung der IF-Option 5AC901.I232-00 implementiert.
- Unterstuetzung des USB Standby PowerOn Switch implementiert.
- Unterstuetzung der IRQ gesteuerten MTCX Kommunikation implementiert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 602130
Vorbereitung für den Support vom B&R Hypervisor
- Ab Automation Studio V4.4.5 und Automation Runtime B4.45 bzw. D4.51.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(419)

Version 1.0.2.0:

ID: 594270
Neue MTCX Version V04.18
Neue MTCX Version V04.18 mit folgenden Änderungen:
- Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor implementiert.
- Bugfix - Customer Panel Interface A:
Ungenaue bzw. springende Touchbedienung.
Problem tritt nur in Kombination mit PPC3100 und einem resistiven Singletouch Panel und MTCX V04.16 auf.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 595590
IO Mapping: Batteriestatus hinzugefügt
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\61320_0.fw(418)

Version 1.0.1.0:

ID: 585445
Erste Version
Der Panel PC 3100 wird ab der Automation Studio Version V4.3.4 unterstützt.Als Betriebssystem müssen mindestens das Automation Runtime Embedded oder Automation Runtime Windows E4.34 zum Einsatz kommen. Um den Panel PC 3100 korrektprojektieren zu können sind die verfügbaren Diplayeinheiten 5AP9* mindestens in der Version V1.6.0.0 bzw. 5AP1* mindestens in der Version V1.2.0.0 zu verwenden. Die Interface Optionen 5AC901.I* müssen mindestens die Version V1.2.0.0 aufweisen. Für Visual Components ist mindestens die Version VC4.34.1 zu verwenden.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\61320_0.fw(415)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo