DWL@DWL10000810590
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.0.0 | * | 12.02.2025 | 540 KB | EXE | AS6_HW_5AP933.156B-00.exe | |
| Beschreibung |
V6.0 HW Upgrade (5AP933.156B-00) Revisionsinformationen 5AP933.156B-00 Version 2.1.0.0: ID: AQAJ-8955 Unterstützung für die APC3200/PPC3200 Produktserie ab AS6.3/AR6.3. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 770695 Konfigurationsanpassungen, wenn das Panel als Panel PC im Terminal Mode verwendet wird. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.0.0: ID: 666685 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP9x3 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgradeswird nicht empfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 xPC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP9x3 Panels: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 666690 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677770 Modulüberwachung der Automation Panels ab AR A4.81 am Automation PC: Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PC ist ab Automation RuntimeC4.34 aktiv. Die Modulüberwachung beim Einsatz als Displayeinheit am Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der Displayeinheit fährt der Panel PC/Automation PC in denService Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.8.0.0: ID: 637875 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 2200 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.7.0.0: ID: 569185 Vorbereitung zur Unterstützung des Panel PC 3100 und des SDL4 Receiver (5DLSD4.1001-00). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:nein Version 1.5.0.0: ID: 554695 Bugfix bei der Modulüberwachung Die Überwachung des 5AP9xx.xxxx-xx beim Einsatz als Displayeinheit eines Panel PCs ist ab Automation Runtime C4.34 aktiv. Bei Falschkonfiguration der Displayeinheit fährt der Panel PC in den Service Mode. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 554700 Überprüfung von Stationsnummer und INA Node Nummer im Terminalbetrieb Die Stationsnummer und die INA Node Nummer müssen im Terminalbetrieb ident sein. Ist das nicht der Fall wird vom Automation Studio eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.4.1.0: ID: 374245 Korrektur in der Hardwarebeschreibungsdatei Der Hardwareupload funktioniertjetzt mit der ARwin ab folgenden Versionen: -T4.06, -H4.09, -M4.10, -G4.25 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.4.0.0: ID: 406010 Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 407130 Terminalkonfiguration überarbeitet Je nach Einsatz der Displayeinheit in einer Terminalkonfiguration ist der Parameter "Use Type" (zurzeit kann das Modul eingesetzt werden in: Panel PC 900, Panel PC 2100, Automation Panel) festzulegen. In Folge können die korrekten Terminaleinstellungen vorgenommen werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 407145 Unterstützung von kundenspezifischen Displayeinheiten Automation Studio Projekte mit Panel PC 2100 mit kundenspezifischer Displayeinheit können ab der Automation Runtime C4.10 am Panel PC 2100 mit entsprechender Standard Displayeinheit (Parent) betrieben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.5.0: ID: 402955 ARemb bootet am Panel PC 900 zyklisch Mit der Upgrade Version V1.3.0.0 bootet die ARemb am Panel PC 900 zyklisch.Dieses Problem wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.3.0.0: ID: 392665 Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werdenzusätzlich folgende Upgrades benötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSD3.1001-00 V1.0.0.0 APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00 V1.3.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 399370 Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.2.0.0: ID:392665 Unterstützung von Smart Display Link 3 (SDL3) Um ein SDL3 Panel konfigurieren zu können werden zusätzlich folgende Upgrades benötigt: SDL3 Transmitter: 5AC901.LSD3-00 V1.0.0.0 SDL3 Receiver: 5DLSDL.1001-00 V1.0.0.0 APC910 Systemeinheit: 5PC910.SX0x-00V1.3.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.1.1.0: ID: 385450 Grafiktreiberproblem mit Panel PC 900 als Windows Terminal Server Wurde ein Panel PC 900 als Windows Terminal Server verwendet kam eszu Problemen mit dem Grafiktreiber. Durch einen zusätzlichen Parameter in derHardwarebeschreibungsdatei konnte dieses Problem behoben werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 385485 Vorbereitung zur Unterstützung neuer Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.1.0.0: ID: 373110 Unterstützung von 5AP923.1215-00 Die Displayeinheit wird ab Automation Studio V4.0.17.x unterstützt. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||