DWL@DWL10000593068
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0 | * | 08.04.2020 | 204 KB | EXE | AS4_HW_5ACCKP05.185B-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP05.185B-000) Revisionsinformationen 5ACCKP01.156B-000 Version 2.0.0.0: ID: 672320 Erweiterungen Hypervisor ab AR A4.81 USB Zuteilung zwischen GPOS und RTOS auch am Automation Panel möglich. Dazuist es erforderlich, dass die passenden HW Upgrades für die verwendeten Komponenten (APC/PPC, AP, SDLx Receiver, SDLx Transmitter) verwendet werden. Ab AS 4.8 sind folgende HWX Upgrades (oder neuer) für AP5000 empfohlen, ein Mischbetrieb von den aktuellen und älteren HWX Upgrades wird nichtempfohlen: APC910 Systemeinheit: V2.1.0.0 5PC900.TS17-xx: V2.1.0.0 5AC901.LSD3-00: V2.0.0.0 5AC901.LSD4-00: V2.0.0.0 xPC2100 Systemeinheit: V2.1.0.0 xPC2200 Systemeinheit: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL0-000: V2.0.0.0 5ACCLI01.SDL3-000: V2.0.0.0 5ACCLI03.SDL4-000: V2.0.0.0 APC3100 Systemeinheit: V2.1.0.0 5ACCLI02.SD40-000: V2.0.0.0 AP5000 Panels: V2.0.0.0 AP5000 Erweiterungseinheit: V2.0.0.0 5DLSDL.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD3.1001-00: V2.0.0.0 5DLSD4.1001-00: V2.0.0.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 672325 EPLAN Daten implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 677800 Modulüberwachung der AP5000 Erweiterungseinheiten ab AR A4.81 am Panel PC/Automation PC: Die Modulüberwachung der AP5000 Erweiterungseinheiten am Panel PC/Automation PC ist ab Automation Runtime A4.81 aktiv. Bei Falschkonfiguration oder fehlen der AP5000 Erweiterungseinheit fährt der Panel PC/Automation PC in den Service Mode. Dieses Verhalten kann über die Konfiguration der Modulüberwachung (supervised) konfiguriert werden, Default ist supervised = on. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.2.0: ID: 514400 Korrektur der Connectivity im Physical View Ab sofort ist es nur mehr möglich das passende Keypad 5ACCKPxx.xxxx-xxx zurjeweiligen Diagonale des 5AP5230.xxxx-xxx hinzuzufügen. Achtung: Für dieses Hardware Upgrade wird mindestens das Automation Studio inder Version 4.2.6 benötigt.Zusätzlich muss mindestens ein Hardware Upgrade inder Version 1.0.2.0 des eingesetzten 5AP5230.xxxx-xxx verwendet werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 502825 Erste Version: Unterstützung ab Automation Studio 4.2.5.x Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.0.0 | * | 08.04.2019 | 193 KB | EXE | AS4_HW_5ACCKP05.185B-000.exe | |
| Beschreibung |
V4.2 HW Upgrade (5ACCKP05.185B-000) Revisionsinformationen 5ACCKP03.185B-000 Version 1.0.0.0: ID: 597440 Erste Version: Unterstützung ab Automation Studio 4.2.5.x Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||