DWL@DWL10000340652
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 15.12.2015 | 381 KB | EXE | AS4_HW_6PPT30.043F-20W.exe | |
| Beschreibung |
V4.0 HW Upgrade (6PPT30.043F-20W) Revisionsinformationen 6PPT30.043F-20B Version 1.1.0.0: ID: 458470 Funktionserweiterung Implementierung einer zusätzlichen Taste, die den unbenutzten Touchbereich abdeckt. Für diese Funktion wird die Upgradeversion 1.1.0.0, sowie die Image Version 1.0.4 benötigt. Weiter Informationen befinden sich in der Dokumentation. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.6: ID: 423535 Unterstützung >AS 4.2.2.x Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Version 1.0.0.5: ID: 411885 Unterstützung 6PPT30.043F-20B Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||